无线连接

低于 1 GHz – 工具与软件

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

套件和评估模块

CC1350 LaunchPad 评估模块

该套件将低于 1GHz 与低功耗 Bluetooth® 无线电相结合,实现了手机与远距离连接的轻松组合,并配有一个 32 位的 ARM Cortex-M3 处理器。CC1350 器件是一款面向低功耗、远距离无线应用的无线 MCU,而且具备低功耗蓝牙实施方案。

CC1310 LaunchPad 评估模块

这是首个具有低于 1GHz 无线电的 LaunchPad 套件,它在单芯片上与 32 位 ARM Cortex-M3 处理器组合,提供远距离连接。CC1310 器件是一款面向低功耗、远距离无线应用的无线 MCU。

 

CC110L RF LaunchPad BoosterPack

可与 MSP-EXP430G2 搭配使用的低功耗无线收发器扩展套件。此板载无线电模块基于 TI 的 CC110L,配备天线,可在欧洲 868-870MHz 和美国 902-928MHz ISM 频段下工作。软件演示了示例传感器网络和工作状态报告。

CC1111 USB 评估模块

CC1111 USB 软件狗使得根据兼容的无线电(如 CC1101、CC1120、CC1110 和 CC430)在 PC 与低于 1GHz 网络之间建立直接连接变得简单。此软件狗是一套完整的参考设计,演示了如何使用 CC1111 片上系统上的 USB 接口和射频接口。

低于 1GHz 高性能系列开发套件

该开发套件为低于 1GHz 的高性能系列器件提供了完整的硬件性能测试和软件开发平台。其中附带了预编程的分组差错率测试。可通过不同的射频设置测试射频范围和稳健性,并可轻松测量功耗。

CC1125 开发套件

开发套件专为低于 1GHz 的高性能系列器件和 CC1125 提供完整的硬件性能测试和软件开发平台。

低于 1GHz CC1200 开发套件

开发套件为 TI 的低于 1GHz CC1200 器件提供了完整的硬件性能测试和软件开发平台。预编程的分组差错率测试可对器件射频性能进行即时评估。 

软件

TI 15.4 Stack 软件开发套件 (SDK)

15.4-Stack 面向低于 1GHz 的应用,是一种基于 802.15.4e/g 标准的星形网络解决方案。该软件在 CC1310 无线 MCU 上运行。它具有多种重要优点,例如,在 FCC 频段中具有更长的范围,以及由于实现了跳频而能更好地防止波段干扰。

SimpliciTI™ 网络协议

SimpliciTI 是针对低射频网络的简单低功耗射频网络协议。经过专门设计,可以轻松地实施并即时部署在多个 TI 射频平台上,如 MSP430 系列低功耗 MCU、CC1XXX/CC25XX/CC430 收发器和 SoC 上。

无线 M-Bus 协议软件

无线 MBUS 标准 (EN 13757-4:2005) 规定了水表、燃气表、热量表和电表之间的通信,适用于智能仪表或先进抄表基础设施 (AMI) 应用,它正广泛地被欧洲市场所接受。无线 MBUS 被设计成在 868MHz 频段下工作。

开发工具

SmartRF™ Studio

SmartRF™ Studio 是一款 Windows 应用,可用于评估和配置 TI 的大多数无线连接器件。该应用可帮助射频系统的设计人员在设计过程的早期阶段方便地评估 RF-IC。

SmartRF™ Flash Programmer

SmartRF™ Flash Programmer 可用于对大量 SimpleLink™ 无线网络解决方案器件的闪存进行编程,还可用于升级相关评估板和调试器(SmartRF 评估板、CC 调试器等)的固件和引导加载程序。

用于 SimpleLink™ 解决方案的调试器和编程器

一种用于 SimpleLink 无线网络解决方案的小型编程器和调试器。它可以与用于 8051(7.51A 或更高版本)的 IAR Embedded Workbench 一起使用以进行调试,也可与 SmartRF Flash Programmer 一起使用以进行闪存编程。还可用于控制从 SmartRF Studio 选定的器件。