无线连接

TI 低于 1GHz 解决方案入门

<Horizontal Rule - not authored>

超低功耗无线 MCU

  • 超低功耗,电池寿命长达 20 年
  • 以指尖大小的尺寸实现具有超高集成度的解决方案
  • 单节纽扣电池即可实现 20 千米的覆盖范围
  • 无线 MCU 包括:CC1350 & CC1310

高性能系列

  • 超远距离而且非常稳健
  • 支持极其严格的射频标准
  • 工业领域低于 1GHz 射频应用的理想之选
  • 高性能系列包括:CC1120CC1200CC1125

超值系列

购买超低功耗无线 MCU 开发套件

LAUNCHXL-CC1350

SimpleLink™ 低于 1GHz 和 BLE LaunchPad™ 开发套件

LAUNCHXL-CC1310

Simplelink™ 低于 1GHz LaunchPad™ 开发套件

下载

无线 MCU 快速入门指南

阅读快速入门指南并了解预编程的范围测试

SmartRF Studio

使用不同的射频设置进行实验,发送和接收定制射频数据包。

无线 MCU 软件示例

下载适用于您的产品系列的基本软件示例。将它们用作开发您的射频应用的基础。

购买高性能系列开发套件

CC1120 高性能系列开发套件

CC1120 开发套件为 TI 低于 1GHz 高性能系列器件提供了完整的硬件性能测试和软件开发平台。

下载

高性能系列快速入门指南

阅读快速入门指南并了解预编程的范围测试

SmartRF Studio

使用不同的射频设置进行实验,发送和接收定制射频数据包。

高性能系列软件示例

下载适用于您的产品系列的基本软件示例。将它们用作开发您的射频应用的基础。

购买超值系列开发套件

CC11x 超值系列开发套件

CC11xLDK-868-915 开发套件为 TI 低于 1GHz 超值系列提供了完整的硬件性能测试和软件开发平台。

下载

超值系列快速入门指南

阅读快速入门指南并了解预编程的范围测试

SmartRF Studio

使用不同的射频设置进行实验,发送和接收定制射频数据包。

超值系列软件示例

下载适用于您的产品系列的基本软件示例。将它们用作开发您的射频应用的基础。