无线连接

低于 1 GHz – 应用

<Horizontal Rule is not displayed>

楼宇自动化

低于 1GHz 产品可实现全面、安全的低功耗解决方案,适用于监控和控制智能楼宇。TI 的 SimpleLink 无线 MCU 解决方案可让您快速开发您的下一个安全与安防系统,以实现超高的性能和集成度。

为什么要为楼宇自动化选择低于 1GHz 技术:

  • 低于 1GHz 频段的出色射频性能可提供室内外覆盖
  • 一流的低功耗模式和特性可实现 10 年以上的纽扣电池寿命
  • 可扩展网络支持来自单个网关的高达 50 个器件
  • 双频段解决方案将低功耗蓝牙添加到您的低于 1Ghz 终端节点,从而使智能手机能轻松进行调试、配置或诊断访问
  • 小型 4x4mm 封装提供您手指尖大小的集成
  • 基于 802.15.4e/g 标准的免专利费软件解决方案具有内置安全性

请参阅我们的端到端参考设计,其中展示了如何借助 Linux 网关解决方案通过远距离低于 1GHz 无线网络将传感器连接到云:

低于 1GHz 楼宇自动化

运动检测器

运动检测器可感应某一房间或区域中人的移动和存在,常用作构建安防或照明控制系统的输入器件。低于 1GHz 技术无需电线,依靠纽扣电池便可实现 10 年的运行,从而可提高这些检测器的性能。

门窗传感器

无线传感器可用于检测门窗的打开或关闭状态。与其他无线协议相比,启用低于 1GHz 技术可大幅增加传感器的电池寿命。SimpleLink CC1350 双频带(低于 1GHz + BLE)无线 MCU 使您能够连接键盘等其他器件或向安防系统无缝增加新的传感器。

烟雾和热量探测器

无线烟雾和热量探测器可从低于 1GHz 技术的低功耗和远距离功能中获益,减少了商业和住宅楼宇中更换电池的需求,并降低了其维护成本。TI 提供免专利费 15.4-Stack 和 TI-RTOS 软件,以帮助开发稳定可靠而又安全的低于 1GHz 器件。

智能电网

低于 1GHz 技术可通过先进的计量、智能电网通信和电网管理支持未来的智能电网。

在开发您的智能电网解决方案时,为什么选择低于 1GHz 技术?

  • 低于 1GHz 技术凭借高灵敏度可进行弯曲并穿透障碍物和建筑物
  • 可支持单向或安全的双向通信
  • 最大程度地提高了所服务终点的数量,从而降低公共事业费用
  • 通过低功耗和支持能量收集降低维护成本
  • 可无缝集成 SigFox 和 wM-Bus 等标准
低于 1GHz 智能电网

电表

为住宅、商业和工业仪表实施低于 1GHz 技术使公司能够省去电线,实现无线监控。低于 1GHz 技术可穿透墙体和机器等物体,并且具有高灵敏度,可提供准确而可靠的读数。