无线连接

Zigbee - 工具和软件

特色 SimpleLinkTM 开发套件和软件

CC1352P LaunchPad 开发套件

  • 低于 1GHz + 2.4GHz 无线 MCU(具有集成 +20dBm 功率放大器)
  • Arm Cortex-M4F
  • 352kB 闪存

SimpleLink 软件

SimpleLink CC26x2 SDK

SimpleLink CC26x2 软件开发套件 (SDK) 提供的完整软件包可用于开发适用于 CC2652R 和 CC2642R 无线 MCU 的多标准、低功耗 Bluetooth®、Zigbee®、Thread 以及基于 802.15.4 的应用。

开发工具

SmartRF Studio

一款 Windows 应用,有助于射频系统的设计人员在设计过程的早期阶段轻松评估射频 IC。

Sensor Controller Studio:

Sensor Controller Studio 用于编写、测试和调试 CC26xx/CC13xx 传感器控制器的代码,以便设计超低功耗应用。

Resource Explorer

一种可帮助您查找适用于所选平台的所有最新示例、库、演示应用、数据表等的环境。

一种集成开发环境 (IDE),支持 TI 的微控制器和嵌入式处理器产品系列。

包含项目管理工具和编辑器的用户友好型 IDE,其中整合了经过高度优化的 C/C++ 编译器。

一个独立工具,用于对 TI MCU 的片上闪存和 Sitary 处理器的板载闪存进行编程。

用于对大量 SimpleLink™ 无线器件的闪存进行编程,还可用于升级相关评估板和调试器的固件和引导加载程序。

一款用于无线网络解决方案的小型编程器和调试器。

SmartRF 数据包监听器 2 包括用于采集和显示通过无线电传输的数据包的软件和固件。

其它套件和软件

CC2538 开发套件为基于 ARM Cortex M3 且符合 IEEE 802.15.4 标准的 CC2538 提供一个完整的硬件性能测试平台和通用软件开发环境

CC2531EMK 套件提供了一个 CC2531 USB 软件狗和文档,用于支持 802.15.4/ZigBee 应用与 PC 相连。

CC2530 EMK 可以用作参考模块以进行原型设计和验证 CC2530 RF IC 的性能。

Z-Stack 软件堆栈是符合 ZigBee 标准的德州仪器 (TI) 协议栈,适用于需求量正在不断增长的 IEEE 802.15.4 系列产品和应用。Z-Stack 软件专为家庭自动化应用而设计