无线连接

SimpleLink 无线微控制器

种类繁多的无线协议支持,提供出色的安全性能和超低功耗

低功耗电池

低功耗

凭借高度集成的超低功耗解决方案树立行业标准。

  • 依靠电池或无电池系统运行多年
  • 依靠纽扣电池实现超低功耗跨越 20km 的距离
  • 可定制的低功耗曲线
SimpleLink 产品系列

SimpleLink 产品系列

TI 提供种类繁多且与众不同的有线和无线 ARM MCU。

  • 内置安全特性
  • 高级模拟集成
  • 支持低功耗 Bluetooth®、Wi-Fi®、低于 1GHz
SimpleLink MCU 平台

SimpleLink MCU 平台

单个软件基础可确保前所未有的可扩展性。

  • 100% 代码可移植性
  • 统一的工具链
  • 按需访问代码示例和培训
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

选择您的无线微控制器

作为无线技术的领导者,TI 对无线微控制器的创新已证明对物联网 (IoT) 开发者来说是无价的。凭借对客户支持、稳定性和质量的承诺,新的 SimpleLink MCU 产品系列提供了一系列无线技术来支持您的特定应用需求。

CC3220

CC3220

CC2640R2F

CC2640R2F

CC1350

CC1350

CC1310

CC1310

See full range of TI’s wireless microcontrollers

MCU Type
Wireless MCU Wireless MCU Wireless MCU Wireless MCU
Application


Wireless Stack + RF
Wireless Technology
Wi-Fi
Bluetooth low energy
Sub-1 GHz +Bluetooth low energy
Sub-1 GHz
SimpleLink SDK Compatible



Module Available
TI module
3rd party module
3rd party module
3rd party module
Range
100 m
10+ m
10,000+ m
10,000+ m
Power Consumption
AAA/AA batteries
Energy harvesting to coin cell
Energy harvesting to coin cell
Energy harvesting to coin cell
More Information
SimpleLink Wi-Fi
SimpleLink Bluetooth low energy
SimpleLink Sub-1GHz + BLE
SimpleLink Sub-1GHz

SimpleLink 生态系统

一个环境,无限潜力

TI 的全新 SimpleLink MCU 产品系列为开发人员设立了一个新标准 - 单一软件环境可为您的物联网 (IoT) 应用提供灵活的硬件、软件和工具选项。借助 100% 代码重复使用功能,您将无需再局限于一个 MCU 或一个连接标准。只需一次性投资 SimpleLink 软件开发套件 (SDK) 便可开启创建无限应用的大门。

SimpleLink SDK

在 SimpleLink MCU 产品系列中采用一种通用软件架构 - 投资一次,重复使用。

工具与软件

访问 TI LaunchPad™ 套件、软件工具、在线开发、开源硬件和板载调试器/编程器

SimpleLink Academy

关于 SimpleLink 产品系列、涵盖所有开发阶段的交互式学习体验平台。

MSP432 主机 MCU

MSP432 SimpleLink 主机微控制器提供业界领先的性能,采用 14 位 SAR ADC 以及高达 256kB 的存储器可扩展选项,全部都打包在通用的 SimpleLink 环境中。