主页 无线连接 SimpleLink 解决方案 线程产品

无线连接


最低的功耗

  • 最低功耗线程平台
  • 依靠单节纽扣电池即可运行数年
  • 增强型传感器控制器可实现超低功耗

OpenThread 堆栈

  • CC26x2 SDK 包含 OpenThread 堆栈
  • 对 OpenThread 社区的常规贡献

SimpleLink™ MCU 平台

  • 在产品系列之间实现 100% 代码重复使用
  • 全面的学习体验
  • TI Resource Explorer 提供的示例代码

什么是 Thread?

Thread 是一种为家庭和楼宇自动化而建立的开放式标准,以实现可靠、具有成本效益和低功耗的通信:

  • 安全的无线网格网络协议
  • 基于 IPv6 的开放协议,支持轻松连接到现有网络
  • 支持使用智能手机轻松调试
  • 支持器件到器件、器件到移动设备和器件到云的无线通信

 

Thread 徽标
Thread 技术图

休眠式终端设备

由电池供电运行的节点,仅通过 Leader 指定的父节点进行通信。

符合路由器要求的终端设备

可转换为路由器,以确保网状网络中无单点故障。

路由器

在 Thread 网络内路由数据包,同时允许/接受新设备加入网络。

边界路由器

提供到邻近网络(Wi-Fi、以太网等)的连接。路由数据包,使之移入和移出 Thread 网络。

了解更快速的网络原型设计

使用我们的全新 LaunchPad SensorTag 套件,在数分钟内创建安全、低功耗、多频带传感器网络。这种全封闭无线原型设计平台由电池供电,可借助同样由电池供电的开箱即用型板载传感器快速启动您的开发。

lpstk 电路板照片

主要产品

CC1352R 芯片快照

全新!CC1352R 无线 MCU

CC1352P 芯片快照

全新!CC1352P 无线 MCU

CC2652R 芯片快照

CC2652R 无线 MCU

*some stack components will be embedded in ROM in production devices to increase application code space in flash

说明

通过最低功耗多频带无线 MCU,支持低于 1GHz + 2.4GHz 并发运行  通过集成式 +20dBm 功率放大器,支持低于 1GHz + 2.4GHz 并发运行,从而支持更远的距离 通过超低功耗多协议无线 MCU,同时获得 2.4GHz 技术带来的好处

主要特性

与 SimpleLink MCU 平台兼容
应用 MCU Arm® Cortex®-M4F Arm® Cortex®-M4F Arm® Cortex®-M4F
存储器
352KB 闪存、256KB ROM*、80KB RAM
352KB 闪存、256KB ROM*、80KB RAM
352KB 闪存、256KB ROM*、80KB RAM
待机电流消耗 0.8µA 0.8µA 0.9µA

OpenThread

OpenThread 是由 Nest 发布的 Thread 的开源实现方案。OpenThread 在 GitHub 上分配,且软件在 BSD 许可证下可用。我们向 OpenThread 社区贡献了所有 OpenThread 开发成果。

openThread 徽标

支持与培训

体验 SimpleLink 器件产品系列的全面交互式学习体验。

在设计过程的每个步骤中,我们的工程师都会为您提供快速可靠的技术支持。