无线连接

SimpleLink™ academy 培训

SimpleLink Academy 针对 SimpleLink 器件产品系列提供全面的互动学习体验,内容涵盖从基本示例到高级主题的所有开发阶段。

SimpleLink Academy 培训模块:

  • 提供有关每个主题的详细背景信息以及互动测验和编码练习。
  • 使用自定进度和动手实践的培训方法让用户全盘了解 SimpleLink MCU 平台。
  • 涵盖 SimpleLink 平台中的许多主题,包括 TI RTOS、TI 驱动程序 API 和连接。
  • 每季度更新一次,与新的 SimpleLink SDK 版本保持一致。

选择您的 SDK 培训

下表显示了每个 SimpleLink SDK 可用的 SimpleLink Academy 培训以及该 SDK 支持的技术。

选择所需器件的培训或按技术选择相关培训。

SimpleLink Academy 培训徽标

SimpleLink Academy 培训

bluetoothlogo

蓝牙

低于 1GHz 徽标

低于 1GHz

Wi-Fi 徽标

Wi-Fi

Thread 徽标

Thread

Zigbee 徽标

Zigbee

有线徽标

有线

CC32xx 培训
no
no
yes
no
no
no
MSP432P4 培训
no
no
no
no
no
yes
MSP432E4 培训
no
no
no
no
no
yes
CC26x2 培训
yes
no
no
yes
yes
no
CC13x2 培训
yes
yes
no
yes
yes
no
CC13x0 培训
yes
yes
no
no
no
no
CC2640R2 培训
yes
no
no
no
no
no