无线连接

SimpleLink™ 解决方案

种类繁多且与众不同的有线和无线 ARM MCU 产品系列

SimpleLink MCU 平台

在单一的开发环境中提供种类繁多的有线和无线 MCU。

SimpleLink SDK

在 SimpleLink MCU 产品系列中采用一种通用软件架构,让开发者投资一次即可重复使用。

SimpleLink Academy

关于 SimpleLink 产品系列、涵盖所有开发阶段的全面交互式学习体验平台。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台

SimpleLink 平台在单一开发环境中提供种类繁多且与众不同的有线和无线 ARM® MCU 产品系列,为开发物联网 (IoT) 应用的客户提供灵活的硬件、软件和工具选项。

SimpleLink MCU 平台具有单一软件架构、模块化开发套件和适用于设计生命周期每个阶段的免费软件工具,在整个微控制器产品系列上实现 100% 的代码重复使用;它支持各种连接标准和技术,其中包括 RS-485、低功耗 Bluetooth®、Wi-Fi®、低于 1GHz,并且即将推出对 ZigBee® 和 Thread 的支持。

SimpleLink 微控制器可帮助制造商轻松开发并无缝重用资源,从而扩展其联网产品阵容。了解有关 SimpleLink MCU 产品系列的更多信息。

MSP432

CC3220

CC3120

CC2640R2F

CC1350

CC1310

MCU Type Host MCU Wireless MCU Network Processor Wireless MCU Wireless MCU Wireless MCU
    Application
Wireless Stack + RF
Wireless Technology Connectivity with
SDK plugins
Wi-Fi Wi-Fi Bluetooth
low energy
Sub-1 GHz +
Bluetooth
low energy
Sub-1 GHz
SimpleLink SDK Compatible