无线连接

多标准 – 设计和开发

特色 SimpleLinkTM 开发套件

CC1352P LaunchPad 开发套件

  • 低于 1GHz + 2.4GHz 无线 MCU(具有集成 +20dBm 功率放大器)
  • Arm Cortex-M4F
  • 352kB 闪存

SimpleLink 软件

SimpleLink CC13x0 SDK

SimpleLink 低于 1GHz CC13x0 SDK 提供适用于 SimpleLink CC1310 和 CC1350 无线 MCU 的低于 1GHz 综合软件包,其中包括:

  • TI 15.4-Stack 低于 1GHz 星型网络
  • 支持专有低于 1GHz 解决方案
  • 低功耗蓝牙堆栈。

SimpleLink CC13x2 和 CC26x2 SDK

SimpleLink CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件 (SDK) 为低于 1GHz 和 2.4GHz 应用的开发提供了综合性软件包,包括支持 SimpleLink CC13x2 和 CC26x2 无线 MCU 上的低功耗 Bluetooth®、Zigbee®、Thread、基于 802.15.4 的专有解决方案和多协议解决方案。

开发工具

SmartRF Studio

一款 Windows 应用,有助于射频系统的设计人员在设计过程的早期阶段轻松评估射频 IC。

Sensor controller studio

Sensor Controller Studio 用于编写、测试和调试 CC26xx/CC13xx 传感器控制器的代码,以便设计超低功耗应用。

Resource explorer

可帮助您查找适用于所选平台的所有最新示例、库、演示应用、数据表等的环境。

一种集成开发环境 (IDE),支持 TI 的微控制器和嵌入式处理器产品系列。

包含项目管理工具和编辑器的用户友好型 IDE,其中整合了经过高度优化的 C/C++ 编译器。

一个独立工具,用于对 TI MCU 的片上闪存和 Sitara 处理器的板载闪存进行编程。

用于对大量 SimpleLink™ 无线器件的闪存进行编程,还可用于升级相关评估板和调试器的固件和引导加载程序。

一种用于无线网络解决方案的小型编程器和调试器。

SmartRF 数据包监听器 2 包括用于采集和显示通过无线电传输的数据包的软件和固件。

其他套件和软件

CC2650 LaunchPad 套件采用 SimpleLink 超低功耗 CC26x0 系列器件,轻松实现与 LaunchPad 套件生态系统的低功耗蓝牙连接和多标准连接