主页 无线连接 SimpleLink 解决方案 低功耗蓝牙产品

无线连接

Bluetooth® 5

高速模式

  • 2 倍数据吞吐量
  • 更快速地无线下载
  • 减少电池消耗

远距离模式

  • 采用 125kbps 速率的编码 PHY,可使覆盖范围达到以往的 4 倍
  • 相同的 TX 和 RX 电流消耗
  • 全屋覆盖

广播扩展

  • 降低广播通道的负载
  • 发起远距离连接

蓝牙 5 有哪些新功能?

蓝牙 5 在低功耗蓝牙 (BLE) 的基础上增加了新功能:

  • 速度翻倍
  • 覆盖范围是以往的四倍 
  • 广播能力是以往的八倍
蓝牙徽标

高速模式

与使用 2Mbps 模式的蓝牙 4.2 相比,蓝牙 5 可使数据吞吐量翻倍。  更快的传输速度意味着可减少无线电活动阶段所花费的时间,进而减少电池消耗。

更快的速度可以带来更好地用户体验,获得更快的数据交换速度,并实施数据记录和诊断等新功能。 

高速模式的其他好处还包括更快地无线下载 (OAD) 速度,以及由于下载时间减少而带来的更低平均电流消耗。 

远距离模式

通过 500kbps 和 125kbps 速率的全新编码物理层 (PHY) 实现远距离覆盖。得益于编码 PHY,灵敏度得到提高,但 TX 和 RX 电流消耗依然保持不变。无线调制符号的数量会根据每个数据位进行增加,使得接收器可以轻松地区分信号和噪音。提升后的灵敏度使低功耗蓝牙的覆盖范围从单个房间扩大到整个房屋。 

通过扩大低功耗蓝牙的覆盖范围,减少了对重新传输的需求,以更低的功耗实现了更可靠的网络覆盖。 互联家庭和建筑物将从 HVAC、电子锁、电动工具和机器监控传感器等应用的更大覆盖范围中受益。 

广播扩展

借助蓝牙 5,可以通过一个具有更强广播能力的信标发送更多智能数据。这是通过卸载广播通道,并利用 37 个数据通道发送广播载荷来实现的。 

过去,广播载荷通过全部三个广播通道进行发送;现在,这三个通道仅用于发送指针,显示发送载荷的时间和地点。广播仅在一个数据通道上传输一次。 

这将减少广播通道上的负载,改善信标和寻路、室内导航以及资产追踪等其他非连接应用。广播扩展功能使器件能够远距离发起并进行连接。