无线连接

低功耗 Bluetooth® - 设计和开发

特色 SimpleLinkTM 开发套件 

CC2640R2F LaunchPad 开发套件

  • 蓝牙 5 无线 MCU
  • Arm Cortex-M3
  • 128KB 闪存、144KB ROM、20KB RAM

CC1352R LaunchPad 开发套件

  • 低于 1GHz + 2.4GHz 无线 MCU
  • Arm Cortex-M4F
  • 352kB 闪存、256KB ROM、80KB RAM

CC1352P LaunchPad 开发套件

  • 低于 1GHz + 2.4GHz 无线 MCU(具有集成 +20dBm 功率放大器)
  • Arm Cortex-M4F
  • 352KB 闪存、256KB ROM、80KB RAM

CC2652RB LaunchPad 开发套件

  • 无晶振 BAW 蓝牙 5 无线 MCU
  • Arm Cortex-M4F
  • 352KB 闪存、256KB ROM、80KB RAM

CC1352R 多频带 LaunchPad SensorTag 套件

  • 低于 1GHz + 2.4GHz 无线 MCU
  • 板载环境 & 运动传感器
  • 2 节 AAA 电池供电运行

SimpleLink 软件

SimpleLink CC13x2 和 CC26x2 SDK

SimpleLink CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件 (SDK) 为低于 1GHz 和 2.4GHz 应用的开发提供了综合性软件包,包括支持 SimpleLink CC13x2 和 CC26x2 无线 MCU 上的低功耗 Bluetooth®、Zigbee®、Thread、基于 802.15.4 的专有解决方案和多协议解决方案。

SimpleLink CC2640R2F SDK

SimpleLink™ CC2640R2 软件开发套件 (SDK) 包括 TI 免专利费的低功耗 Bluetooth®  (BLE) 软件栈,该栈适用于在基于 Arm® Cortex®-M3 的 CC2640R2F 无线 MCU 上进行开发。 

开发工具

SmartRF Studio

一款 Windows 应用,有助于射频系统的设计人员在设计过程的早期阶段轻松评估射频 IC。

Sensor controller studio

Sensor Controller Studio 用于编写、测试和调试 CC26xx/CC13xx 传感器控制器的代码,以便设计超低功耗应用。

Resource explorer

可帮助您查找适用于所选平台的所有最新示例、库、演示应用、数据表等的环境。

一种集成开发环境 (IDE),支持 TI 的微控制器和嵌入式处理器产品系列。

包含项目管理工具和编辑器的用户友好型 IDE,其中整合了经过高度优化的 C/C++ 编译器。

一个独立工具,用于对 TI MCU 的片上闪存和 Sitara 处理器的板载闪存进行编程。

用于对大量 SimpleLink™ 无线器件的闪存进行编程,还可用于升级相关评估板和调试器的固件和引导加载程序。

一种用于无线网络解决方案的小型编程器和调试器。

SmartRF 数据包监听器 2 包括用于采集和显示通过无线电传输的数据包的软件和固件。

一款 Windows 应用,可显示任何低功耗蓝牙器件的运行、特征和属性。也可以用于通过无线电为 SensorTag 和 BLE 下载固件。

蓝牙特别兴趣小组和 FCC 提供了认证蓝牙产品的标准化要求。

其他套件和软件

通过用于 CC2640 无线 MCU 的 SimpleLink 低功耗蓝牙 SensorTag 物联网演示套件,在三分钟内即可将您的传感器数据连接到云。

一款分别使用 CC2640、CC2620 或 CC2650 无线 MCU 开发基于语音的低功耗 Bluetooth®、ZigBee® RF4CE™ 或多标准远程控制的一体式解决方案。

非常适合用于评估 CC2540 或 CC2541 无线 MCU。此套件包含用于评估这两款低功耗蓝牙无线 MCU 的 CC2541 密钥卡板和 CC2540 USB 软件狗。

通过 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® CC2650 模块 BoosterPack 插件模块可轻松便捷地将低功耗蓝牙添加到了您的 LaunchPad™ 开发套件中。

SimpleLink HomeKit 插件为使用 SimpleLink CC13x2/CC26x2 和 CC32xx 器件的 MFi 授权厂商提供了一个强大的开发解决方案。

提供全功能的蓝牙 4.2 认证堆栈,其中包含所有必要软件、示例应用和文档,从而能够快速开始 BLE 开发。

有关更多高级和专业化代码示例(例如低功耗蓝牙的更高吞吐量和多角色),请参阅 SimpleLink GitHub 页面,然后开始开发。

一款演示套件,可通过简单的 Android 或 iOS 接口支持连接到云的传感器应用。