无线连接

RF4CE – 工具与软件

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

套件 & 评估模块

无线连接套件和评估模块包括一组电路板,范围从演示和应用特定硬件,到用于硬件性能测试和软件开发的全功能开发套件。

CC2530 开发套件

CC2530DK 开发套件支持 TI 的符合 2.4GHz IEEE 802.15.4 标准的第二代片上系统 CC2530,并包含构建符合 802.15.4 标准的产品所需的所有硬件、软件和工具。 

  • CC2530DK 包含基于 CC2530 的评估模块、开发板、USB 接口软件狗、电缆、天线和文档,使您能够使用 CC2530 快速启动并运行。

CC2531 USB 评估模块

CC2531EMK 套件提供了一个 CC2531 USB 软件狗和文档,用于支持 802.15.4 / ZigBee 应用与 PC 相连。该软件狗可直接插入到您的 PC 中,并可用作 IEEE 802.15.4 软件包监听器或用于其他目的。

CC2533 RF4CE 开发套件

CC2533 RF4CE 开发套件用于支持在业界领先且符合 RF4CE 标准的 TI RemoTI 软件架构上进行开发。CC2533 芯片是符合 2.4GHz IEEE 802.15.4 标准的片上系统,专为 RF4CE 应用而量身定制。 

  • 该套件包含评估、开发、测试和调试符合 RF4CE 标准的产品(RF4CE 控制器和目标节点)所需的所有硬件、软件和工具。

软件

无线网络堆栈、外设和驱动程序库以及软件应用示例,用于简化无线应用的设计过程。

符合 RF4CE 标准的协议栈

RemoTI™ 是一种符合 RF4CE 标准的业界领先软件构架。RemoTI™ 基于成熟可靠的符合 IEEE 802.15.4 的 TI TIMAC 构建,提供简单易用且直观的软件构架框架以及构建符合 RF4CE 标准的产品所需的所有工具、文档和支持。

开发工具

使用这些开发工具进行射频测试、配置和代码生成,让您顺利开展编程工作。

SmartRF™ Studio

SmartRF™ Studio 应用将帮助射频系统的设计人员在设计过程的早期阶段方便地评估 RF-IC。它对生成配置寄存器值、实际测试射频系统和查找优化的外部组件值尤为有用。

SmartRF™ Flash Programmer

SmartRF™ Flash Programmer 可用于对大量 SimpleLink 无线网络解决方案器件的闪存进行编程,还可用于升级相关评估板和调试器(SmartRF 评估板、CC 调试器等)的固件和引导加载程序。

用于 SimpleLink™ 解决方案的调试器和编程器

CC 调试器是一种用于 SimpleLink 无线网络解决方案的小型编程器和调试器。它可以与用于 8051(7.51A 或更高版本)的 IAR Embedded Workbench 一起使用以进行调试,也可与 SmartRF Flash Programmer 一起使用以进行闪存编程。