无线连接

RF4CE – 射频远程控制

了解一下适用于低功耗 Bluetooth® 或 ZigBee® RF4CE™ 的语音远程控制解决方案

从可让您轻松添加低功耗蓝牙或 ZigBee RF4CE 连接的简单遥控解决方案到一体式 SimpleLink™ 超低功耗 CC2650RC 远程控制套件,我们的套件可让您在不牺牲电池寿命的情况下打造产品优势。

功能包括:  

  • 多种技术选项: 低功耗 Bluetooth®、ZigBee® RF4CE™ 或基于 SimpleLink™ 超低功耗平台的多标准解决方案。  
  • 具有最佳链路预算的高射频性能,适用于简单远程设计到高级单芯片语音远程控制。  
  • 借助低运行和睡眠电流、快速启动时间和快速模式转换实现超低功耗。  
  • 语音激活命令和搜索、手势、指向等可靠的高级功能。

为何选择 TI?

以集成为核心

行业唯一一个具有语音控制(在单芯片上)和卓越射频性能的多标准、集成式平台

在设计上实现了超低功耗

用更少功耗完成更多任务:在不影响功率分布的情况下,创建功能丰富的远程控制

更易于设计

一体式低成本远程控制开发套件包含硬件、软件、技术文档和支持,提供了开始开发所需的一切资源

哪种拓扑适合您?

低功耗蓝牙

低功耗蓝牙解决方案基于蓝牙 4.x 规范,以人机接口设备(HID,遵守 GATT 协议)作为标准配置,从而实现应用互操作性。如果想要连接到低功耗蓝牙兼容目标,则应选择低功耗蓝牙作为您的远程控制技术。

ZigBee RF4CE

ZigBee RF4CE 基于 RF4CE 802.15.4 标准和 ZigBee IEEE 规范。RF4CE 标准基于带有内部网络通信的星型网络拓扑。ZigBee RF4CE 是一种低延迟、支持电池和易用的标准,专为远程控制器而开发。家庭自动化、智能能源或智能照明等 ZigBee 网状网络基于同一 IEEE 802.15.4 标准,可实现标准的组合以创建基于整个家庭标准的网络解决方案。

开始使用

Step 1 - Buy a development kit

Technology Low power, single-chip voice solutions Simple remote solutions
Bluetooth low energy 

Tool info:

CC2650RC remote control kit

Supports:

Bluetooth low energy

Zigbee RF4CE

Multi-standard

Tool info:

CC2541DK-RC remote control kit

IC info:

CC2541          

ZigBee RF4CE

Tool info:

CC2650RC remote control kit

Supports:

Bluetooth low energy

Zigbee RF4CE

Multi-standard

Tool info: 

CC2533DK-RF4CE-BA remote control kit                 

IC info:

CC2533

CC2531

CC2530   

Step 2 - Download software and documentation

Technology Low power, single-chip voice solutions Simple remote solutions
Bluetooth low energy 

Wireless MCUs:

CC2640  |  CC2650

BLE-Stack software

SDK  |  Wiki    

Wireless MCUs 

CC2541

BLE-Stack software

SDK  |  Wiki        

ZigBee RF4CE

Wireless MCUs:

CC2620  |  CC2650

RemoTI™ software

SDK  |  Wiki

Wireless MCUs

CC2533  |  CC2531  |  CC2530

RemoTI™ software

SDK  |  Wiki

Step 3 - Install Development Environment

Development environment for Bluetooth low energy and ZigBee RF4CE

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Free with CC2650RC & DevPack Debugger       

IAR Embedded Workbench

Available for purchase       

IAR Embedded Workbench


其他支持

CC2650RC 捆绑包选项

部件号 描述 捆绑包中包含的单个项目
CC2650RC-BLEDEV Bluetooth low energy development
bundle

Kit includes:

CC2540EMK-USB, USB Dongle
CC-DEBUGGER, USB Dongle Debugger
CC-DEVPACK-DEBUG, Remote Control Debugger
CC2650RC, Remote Control

CC2650RC-RF4CEDEV RF4CE development bundle

Kit includes:

CC2531EMK, USB Dongle
CC-DEBUGGER, USB Dongle Debugger
CC-DEVPACK-DEBUG, Remote Control Debugger
CC2650RC, Remote Control

Additional remote controls available for use with development kit

CC2650RC Remote control
CC2560RC-DEBUG Remote control with debugger DevPack

其他资源