无线连接

RF4CE™ 概述

支持未来的射频远程控制,增添语音和动作控制可能性

可靠而安全的通信

可靠而安全的通信

  • 双向通信
  • 无需远程瞄准目标
  • 可以隐藏目标
低功耗

低功耗

  • 电池时间更长,因此可以使用更小的电池
  • 更小的电池让外形更小巧
  • 低功耗
可以进行语音和动作控制

可以进行语音和动作控制

  • 高数据速率最高可达 100kbs
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

为何选择 TI?

  • 极易用于设计:TI 为远程控制和目标节点提供即用型解决方案
  • 灵活性:为 RF4CE 提供非常广泛的基于闪存的无线微控制器 (MCU) 产品系列
  • 超低功耗:依靠单节小型纽扣电池即可运行数年  
  • 与 TI Bluetooth® 智能解决方案实现引脚对引脚兼容

带语音支持的 RF4CE CC2650 远程控制

推动高级遥控器件的设计。

下载 RemoTI

RemoTI 是一种符合 RF4CE 标准的业界领先软件构架。