无线连接

专有 2.4GHz 概述

在全球 2.4GHz 频带上为客户提供最大设计灵活性

为何选择 TI?

  •     功耗超低:依靠单节小型纽扣电池即可运行数年
  •     具有高达 103dB 链路预算的卓越射频性能
  •     种类繁多的射频收发器和无线微控制器 (MCU) 产品

 

设计灵活性

设计灵活性

  • 数据吞吐量功耗范围
全球频段

全球频段

  • 提供全球监管合规性
功耗超低

功耗超低

  • 电池时间更长,因此可以使用更小的电池
  • 更小的电池让外形更小巧
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

开始使用专有 2.4GHz 解决方案 

CC2543/4 开发

CC2543-CC2544DK 是一个全面的硬件性能测试平台。

CC2545 评估模块套件

CC2545EMK 可用于 CC2545 的原型设计以及验证其性能。

SmartRF™ studio

一种可用于评估和配置专有射频器件的 Windows 应用。