无线连接

RF4CE™ 概述

支持未来的射频远程控制,增添语音和动作控制可能性

以集成为核心

行业唯一一个具有语音控制(在单芯片上)和卓越射频性能的多标准、集成式平台

在设计上实现了超低功耗

用更少功耗完成更多任务:在不影响功率分布的情况下,创建功能丰富的远程控制

更易于设计

一体式低成本远程控制开发套件包含硬件、软件、技术文档和支持,提供了开始开发所需的一切资源

RF4CE – 射频远程控制

了解一下适用于低功耗 Bluetooth® 或 ZigBee® RF4CE™ 的语音远程控制解决方案

从可让您轻松添加低功耗蓝牙或 ZigBee RF4CE 连接的简单遥控解决方案到一体式 SimpleLink™ 超低功耗 CC2650RC 远程控制套件,我们的套件可让您在不牺牲电池寿命的情况下打造产品优势。

功能包括:  

  • 多种技术选项: 低功耗 Bluetooth®、ZigBee® RF4CE™ 或基于 SimpleLink™ 超低功耗平台的多标准解决方案。  
  • 具有最佳链路预算的高射频性能,适用于简单远程设计到高级单芯片语音远程控制。  
  • 借助低运行和睡眠电流、快速启动时间和快速模式转换实现超低功耗。  
  • 语音激活命令和搜索、手势、指向等可靠的高级功能。

入门

其他资源

Reference designs

为您的下一个设计寻找灵感

向 TI 设计专家提问,获得有关您设计问题的答案