无线连接

NFC / RFID – 工具与软件

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

套件 & 评估模块

无线连接套件和评估模块包括一组电路板,范围从演示和应用特定硬件,到用于硬件性能测试和软件开发的全功能开发套件。

RF430FRL152H 评估模块

RF430FRL152HEVM 评估模块是一个开发平台,用于评估 RF430FRL15xH NFC ISO 15693 传感器应答器。其供电方式有电池、USB,或者从支持 NFC 的临近读取器或智能手机获取射频能量。

RF430CL330H NFC T4BT 平台 BoosterPack

第三方提供商 DLP Design 所提供的 DLP-RF430BP 是一种附加电路板,旨在与 TI MCU LaunchPad 配合使用,并可整合 RF430CL330H。

TRF7970A NFC BoosterPack

此 BoosterPack 能够让软件应用开发人员熟悉所选的 TI 嵌入式微控制器平台上的 TRF7970A 多协议完全集成 13.56MHz NFC/HF RFID IC 的各项功能,而无需担心射频部分的开发。

NFCLink LaunchPad 评估套件捆绑包

此捆绑包能够让软件应用开发人员熟悉 TRF7970A NFC 收发器 IC 的各项功能,而无需担心射频部分和 NFCLink 软件固件库的开发。

  • 此捆绑解决方案包含 DLP Design 的 NFC/RFID BoosterPack (DLP-7970ABP) 附加电路板,此电路板依设计可适应 TI 的所有 MCU LaunchPad 和 MSP-EXP430F5529LP LaunchPad。 

一体式 NFC 评估套件

用于评估包含动态 NFC 应答器接口、NFC 收发器 IC 和 NFCLink 软件的完整 NFC 解决方案。 

  • 此一体式 NFC 评估套件包含:TRF7970ATB 目标板、MSP-EXP430F5529 USB 实验板、RF430CL330HTB 目标板和 MSP-EXP430FR5739 实验板。

RF430F5978EVM 评估模块

RF430F5978EVM(包含用户软件 SLRC001)是完整的评估平台,用于评估 RF430F5978 的重要功能:

  • 3D 低频远距离触发/唤醒功能
  • 无源、无电池应答器通信
  • 谐振修整

TRF7970ATB 评估模块

熟悉其所选 TI 嵌入式微控制器平台上的 TRF7970A 多协议完全集成 13.56MHz NFC/HF RFID IC 的各项功能,而无需担心射频部分的开发。

微读取器评估板

微读取器评估板 (RI-STU-MRD2) 是基于 USB 的完整读取器模块,可以提供与 TI 的低频 (LF)、半双工 (HDX) 和高级应答器进行通信的硬件和软件,用于生产阶段之后的编程和调优。

  • 该 USB 读取器-写入器记忆棒包含 RI-STU-MRD2 DIL 模块,该模块安装在带有 USB 连接器和所选 TI HDX LF 应答器的天线基板上。RI-STU-MRD2 向后兼容基于 RS232 的 RISTU- MRD1 读取器模块。

PaLFI,无源低频评估套件

此套件包含评估和操作 TMS37157 所需的所有组件。此套件附带 eZ430 MSP430F1612 USB 记忆棒开发工具和 MSP430 目标板,其中包含 MSP430F2274 和 TMS37157 PaLFI。 

  • 用于有源操作的电池板加上 RFID 基站读取器/编写器一起为各种评估设置提供基础架构。

软件

无线网络堆栈、外设和驱动程序库以及软件应用示例,用于简化无线应用的设计过程。

RFID 读取器/编写器固件

TI 的 RFID 读取器/编写器示例固件为 TRF79xxA 系列器件提供了一个开源解决方案,以从各种 RFID 应答器读取数据。它具有 TRF79xxA 的一个基本驱动程序并支持 ISO15693 和 ISO14443A 防碰撞功能。

  • 所提供的示例通过 UART 输出标签数据以在 PC 串行 COM 终端上查看。

  • 该固件在 MSP430G2553 上开发,作为低资源微控制器示例,它需要少于 16kB 闪存/512 字节的 RAM,并可以移植到其他 MCU 上。

NFCLink NFC/HF RFID 固件

NFCLink 是包含 NFC & HF RFID 固件的库,这些固件采用 NCI 协议与主机操作系统或 MPU 进行通信。截止目前,NFCLink 支持 MSP430 5xx 和 6xx 系列器件。

NFCLink 独立固件

TI NFCLink 独立解决方案提供支持 TRF7970A 上三种 NFC 操作模式的开源固件:对等模式、卡仿真模式和读取器/编写器模式。NFC 堆栈可配置为支持特定的 NFC 操作模式,示例项目附带了一个简单的 PC GUI,用来选择各种操作模式和发送/接收数据。

该固件虽然是在 MSP430 F5xx 系列上设计的,但可以移植到其他 MCU。

选择开发环境 — 开始开发

RF430 MCU 由从初学者到资深工程师都可以使用的软件工具完整生态系统提供支持。

全功能 IDE

各种 IDE 可用于更高级的软件设计。这些环境提供了完整调试功能、附加设计支持和优化工具。

CCS 和 IAR 开发工具

开发工具

使用这些开发工具进行射频测试、配置和代码生成,让您顺利开展编程工作。

动态 NFC 应答器目标板

德州仪器 (TI) RF430CL330H 目标板用于演示 RF430CL330H 的功能,并通过提供 NFC 操作的有效硬件/软件参考示例来助力开发过程。

<Column Control - Enhanced - not authored>