无线连接

NFC/RFID 概述

与众不同的 NFC 和 RFID 产品系列

德州仪器 (TI) 提供了与众不同的 NFC 和 RFID 产品系列,是帮助您满足众多 NFC 连接和 RFID 识别需求的理想解决方案。凭借具有超低功耗的解决方案,我们的产品可为医疗、汽车、消费和工业应用简化配对、数字内容交换、识别、无电池传感器测量和电子设备连接等工作。TI 可提供应答器、嵌体、读取器模块和收发器的一站式采购。


读取器/编写器 IC

读取器/编写器 IC 可借助 NFC/RFID 应答器和非接触式智能卡支持多个通信协议


NFC 收发器 IC

支持所有三种操作模式的 NFC 器件:读取器/编写器模式、对等模式和卡仿真模式


应答器

随时可用的超小尺寸 4mm*4mm NFC/RFID 应答器带有集成天线,适用于产品识别和身份验证


接口应答器 IC

支持 NFC 的应答器带有串行接口以与微控制器连接


传感器应答器 IC

支持 NFC 的传感器应答器带有可编程微控制器、串行接口和模数转换器,可用于与多个传感器进行连接


读取器/编写器 IC

读取器/编写器 IC 用于从 LF HDX 和 FDX 应答器读取数据以及向其写入数据,还可支持无线充电


读取器/编写器模块

即用型 RFID 读取器模块解决方案可简化并加速设计和开发流程


应答器

随时可用的玻璃封装小型应答器可用于包括液体环境在内的恶劣环境


接口应答器 IC

无源低频应答器接口器件可以无线方式和通过串行接口与微控制器进行通信


LF/UHF SIP

系统级封装将 3D 低频 (LF) 唤醒和应答器接口与带有集成型低于 1GHz 的射频收发器的超低功耗微控制器组合到一起

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

我们的 NFC 和 RFID 产品系列为多种应用提供了理想的解决方案,同时提供 TI 参考设计,帮助您快速入门。

我们的 NFC 产品系列可实现低功耗解决方案,满足各种 NFC 连接需求。下载手册了解更多内容。(PDF 2.1 MB)