无线连接

SimpleLink™ CC2650 无线 MCU

多 2.4GHz 无线技术支持 Bluetooth®、Zigbee® 和 6LoWPAN

SimpleLink™ CC2650 多标准 2.4GHz 超低功耗无线微处理器 (MCU) 器件支持多种 2.4GHz 无线技术。CC2650 器件让您可以在 Bluetooth®、ZigBee® 和 6LoWPAN 以及 ZigBee RF4CE™ 远程控制技术之间切换。

多标准

符合未来需求:仅凭一项设计就可在多种 2.4GHz 技术之间切换。

超低功耗

对于传感器网络,电池寿命长达 10 年.

轻松用于设计

随时可用的协议栈,附带硬件工具、文档、硬件参考设计和 TI E2E™ 社区。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

开始设计

SimpleLink 开发工具

开发工具

使用我们的开发工具来启动 2.4GHz 解决方案的开发

SimpleLink 软件

软件

低功耗蓝牙、6LoWPAN、ZigBee 和 ZigBee RF4CE 之间的终极软件灵活性

低于 1GHz 和 BLE 视频