无线连接

SimpleLink™ CC1350 双频段无线 MCU 

单芯片上低于 1GHz 与低功耗 Bluetooth® 的独特组合

SimpleLink™ 双频段 CC1350 无线微控制器 (MCU) 属于 SimpleLink MCU 产品系列的一部分,在单芯片上支持低于 1GHz 与低功耗 Bluetooth® 的独特组合。因此支持直接通过智能手机实现无线更新、智能调试、信标、远程显示和接近检测,同时还实现远距离和多年电池供电运行。

双频段: 低于 1GHz + 低功耗蓝牙

扩展低于 1GHz 网络的功能,并实现低功耗蓝牙。

远距离超低功耗

依靠一枚小型纽扣电池即可运行 10 多年以及最远 20km 的通信距离。

增强集成

从三芯片解决方案转移到具有完全软件栈的微小单芯片。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

开始设计

SimpleLink 开发工具

开发套件

SimpleLink™ 低于 1GHz + 低功耗蓝牙 LaunchPad™ 开发套件

低于 1GHz 视频