无线连接

多标准概述

使用我们的多协议无线微控制器 (MCU) 让您的设计符合未来需求。选择支持低于 1GHz 和低功耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 双频段 CC1350 无线 MCU,也可选择支持低功耗蓝牙、6LoWPAN、ZigBee® 和 ZigBee RF4CE™ 的多标准无线 CC2650 MCU。这些单芯片无线 MCU 包含 ARM® Cortex®-M3 MCU、超低功耗无线电和传感器控制器,所有这些都集成在 4x4 mm 的微小封装中。

功耗超低

具有业内超低功耗性能,使用常开式纽扣电池即可运行数年,同时支持具有能量收集功能的无电池运行。

多标准平台

在低功耗蓝牙、低于 1GHz、6LoWPAN、ZigBee、ZigBee RF4CE 和高达 5Mbps 的专有模式之间实现代码和引脚兼容的业界领先平台。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

我需要哪种多标准器件?

CC1350

能够处理低于 1GHz 和低功耗蓝牙 2.4GHz 射频频率的超低功耗双频段无线 MCU。

CC2650

通过下载相应的协议栈,SimpleLink 多标准 2.4GHz 无线 MCU 可跨低功耗蓝牙、6LoWPAN、Zigbee 和 Zigbee RF4CE 实现代码兼容。

低于 1GHz 和 BLE 视频