无线连接

Smart 射频收发器 – 工具与软件

套件和评估模块

无线连接套件和评估模块包括一组电路板,范围从演示和应用特定硬件,到用于硬件性能测试和软件开发的全功能开发套件。

CC110L RF LaunchPad BoosterPack

可与 MSP-EXP430G2 搭配使用的低功耗无线收发器扩展套件。此板载无线电模块基于 TI 的 CC110L,配备天线,可在欧洲 868-870MHz 和美国 902-928MHz ISM 频段下工作。软件演示了示例传感器网络和工作状态报告。

低于 1GHz 高性能系列开发套件

该开发套件为低于 1GHz 的高性能系列器件提供了完整的硬件性能测试和软件开发平台。其中附带了预编程的分组差错率测试。可通过不同的射频设置测试射频范围和稳健性,并可轻松测量功耗。

CC1125 开发套件

开发套件专为低于 1GHz 的高性能系列器件和 CC1125 提供完整的硬件性能测试和软件开发平台。

超值系列开发套件

用于 TI 的低于 1GHz 超值系列的完整硬件性能测试和软件开发平台。开发套件附带了预编程的分组差错率测试。可通过不同的射频设置测试射频范围和稳健性,并可轻松测量功耗。

低于 1GHz CC1200 开发套件

开发套件为 TI 的低于 1GHz CC1200 器件提供了完整的硬件性能测试和软件开发平台。预编程的分组差错率测试可对器件射频性能进行即时评估。 

CC2510/CC2511 开发套件

CC2510Fx/11Fx 开发套件允许用户执行范围测试并且无需额外设置即可将数据从一台 PC 传输到另一台。这使用户能够了解 CC2510Fx/CC2511Fx 对目标应用的适用程度。

CC256x Bluetooth®/双模评估模块

CC256x 蓝牙解决方案可以支持蓝牙经典和低功耗蓝牙或 ANT。CC256x QFN EM 板用于评估目的,可与 TI 的硬件开发套件(例如 MSP-EXP430F5529 和 MSP-EXP430F5438)配合使用。

蓝牙和 MSP430 音频信宿参考设计

蓝牙 + MSP430 音频信宿参考设计可用于为低端、低功耗音频解决方案创建各种应用。可能的应用包括玩具、低端蓝牙扬声器、音频播放配件等。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

软件

无线网络堆栈、外设和驱动程序库以及软件应用示例,用于简化无线应用的设计过程。

IEEE802.15.4 媒体接入控制 (MAC) 软件栈

TIMAC 是德州仪器 (TI) IEEE802.15.4 媒体接入控制 (MAC) 软件栈,适用于多种平台,有助于简化应用开发并使移植更方便。

SimpliciTI™ 网络协议

针对低射频网络的低功耗射频网络协议。这种网络通常包含要求电池寿命长、数据速率小和占空比低的电池供电设备,并具有少量可以直接相互通话或通过接入点或范围扩展器进行通话的节点。

  • 不需要接入点和范围扩展器,但提供存储和转发消息等额外功能。

无线 M-Bus 协议软件

无线 MBUS 标准 (EN 13757-4:2005) 规定了水表、燃气表、热量表和电表之间的通信标准,正在成为广为欧洲市场接受的智能仪表或先进抄表基础设施 (AMI) 应用标准。 

低功耗 Bluetooth® 软件栈和工具

适用于 CC2540 和 CC2541 器件的低功耗 Bluetooth® BLE-Stack™ 软件栈包括开发单模低功耗蓝牙应用所需的所有软件。

Stonestreet One Bluetooth® 和双模堆栈

该蓝牙软件解决方案获得合作伙伴 Stonestreet One 的使用许可。Bluetopia®+LE SDK 包含采用蓝牙 4.0 规格的“单模式”和“双模式”。

开发工具

使用这些开发工具进行射频测试、配置和代码生成,让您顺利开展编程工作。

SmartRF™ Studio

SmartRF Studio 是一款 Windows 应用,可用于评估和配置 TI 的大多数无线连接器件。该应用可帮助射频系统的设计人员在设计过程的早期阶段方便地评估 RF-IC。

SmartRF™ Flash Programmer

SmartRF Flash Programmer 可用于对大量 SimpleLink 无线网络解决方案器件的闪存进行编程,还可用于升级相关评估板和调试器(SmartRF 评估板、CC 调试器等)的固件和引导加载程序。

用于 SimpleLink™ 解决方案的调试器和编程器

CC 调试器是一种用于 SimpleLink 无线网络解决方案的小型编程器和调试器。它可以与用于 8051(7.51A 或更高版本)的 IAR Embedded Workbench 一起使用以进行调试,也可与 SmartRF Flash Programmer 一起使用以进行闪存编程。

CC256x Bluetooth® 硬件评估工具

CC256x 蓝牙硬件评估工具提供 TI 蓝牙芯片评估。更具体地说,它用于通过服务包 (SP) 配置蓝牙芯片的属性,并且还允许测试射频性能。