无线连接

经过认证的无线模块

lowpowerbattery

业内领先的性能

高质量的模块选择,适用于许多无线技术

  • 功耗超低
  • 最大覆盖范围
  • 广泛的可靠性测试
  • 成熟的互操作性
开发时间更短

开发时间更短

借助 TI 遍及全球的生态系统,更快地推向市场

  • 经认证的模块
  • 集成天线
  • 免费的认证软件栈
  • 可轻松访问开发工具
dependableimage

成熟、可信赖

保护您的生产和投资

  • 已有数百万个模块销往全球各地
  • 世界级的准时交货率表现
  • 供货不间断
  • 简单的迁移路径可实现更低的板载芯片成本
  • 全球性分配

Streamline the challenges of RF design with certified wireless modules

射频设计人员面临无数挑战,它们需要额外的时间和成本,从而使本来就很紧的开发日程雪上加霜。了解旨在解决常见开发挑战的 TI 模块解决方案的更多信息。

经过认证的无线模块

低功耗蓝牙
支持的 TI 芯片
认证模块
第三方模块 
CC2640R2F(蓝牙 5) 第三方提供
CC2564(经典蓝牙 + BLE 4.1) CC2564MODA:带有集成天线的 TI 双模蓝牙模块
CC2564MODN:带有外置天线的 TI 双模蓝牙模块
CC2650 (BLE 4.2) CC2650MODA:带有集成天线的 TI SimpleLink 低功耗蓝牙模块
CC2640 (BLE 4.2) CC2650MODA:带有集成天线的 TI SimpleLink 低功耗蓝牙模块
SimpleLink Wi-Fi
支持的 TI 芯片
认证模块
第三方模块

无线网络处理器

CC3120 CC3120MOD:不带集成天线的 TI SimpleLink Wi-Fi 模块
CC3100 CC3100MOD:不带集成天线的 TI SimpleLink Wi-Fi 模块

无线 MCU

CC3220SF CC3220MODASF:带有集成天线的 TI SimpleLink Wi-Fi 模块
CC3220MODSF:不带集成天线的 TI SimpleLink Wi-Fi 模块
CC3220S CC3220MODAS:带有集成天线的 TI SimpleLink Wi-Fi 模块
CC3220MODS:不带集成天线的 TI SimpleLink Wi-Fi 模块
CC3200 CC3200MOD:不带集成天线的 TI SimpleLink Wi-Fi 模块
Wi-Fi + 蓝牙组合解决方案
支持的 TI 芯片
认证模块
第三方模块 
WL18xx WL1801MOD:Wi-Fi®,单天线                                                                                                                              
WL1805MOD:Wi-Fi®,单天线 (MIMO/MRC)                                            
WL1807MOD:Wi-Fi®,双天线 (MIMO/MRC) + 双频带 (2.4GHz + 5GHz)       
WL1831MOD:Wi-Fi® + BT+ BLE,单天线                                            
WL1835MOD:Wi-Fi® + BT + BLE,双天线 (MIMO/MRC)                                            
WL1837MOD:Wi-Fi® + BT + BLE,双天线 (MIMO/MRC) + 双频带 (2.4GHz + 5GHz)                                            
低于 1GHz - 最远距离解决方案 
支持的 TI 芯片
认证模块
第三方模块

智能射频收发器 

CC11xx 仅通过第三方提供
CC12xx
CC1310
CC1350
6LowPAN、ZigBee、专有 2.4GHz
支持的 TI 芯片
认证模块
第三方模块

无线 MCU

CC253x 仅通过第三方提供      

SimpleLink 无线 MCU

CC2650 CC2650MODA:TI SimpleLink 2.4GHz 多标准模块