无线连接

SimpleLink CC2640 / CC2640R2F

适用于低功耗 Bluetooth® 的 SimpleLink 超低功耗无线 MCU


超低功耗

凭借 CC2640 和 CC2640R2F 的超低功耗 MCU、无线电、睡眠电流以及启用 RTOS 的自动功耗管理,可使纽扣电池持续使用多年


非常灵活的无线电

可通过软件配置的高度灵活型无线电,具有业界领先的范围并支持未来标准


高度集成

独特的传感器控制器,采用小型 QFN 和 WCSP 封装选项

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

CC2640

CC2640R2F

Best-in-class radio performance
Ultra-low-power software configurable radio
Ultra-low-power ARM® Cortex®-M3 application processor with Sensor Controller Engine
Full-featured Bluetooth 4.2 LE qualified software stack
Ideal for small BLE applications (40KB application code)
Ideal for medium BLE applications (80+KB application code)
Bluetooth 4.2 protocol stack in ROM
Bluetooth 5 SDK support
Small size WCSP option (2.7mm x 2.7mm)
Enhanced firmware upgrade capability
SimpleLink MCU SDK with CCS Cloud support

CC2640R2F/CC2640 关键特性

支持蓝牙 5

CC2640R2F 无线微控制器支持蓝牙 4.2 的所有功能,是业界首个合格的蓝牙 5 解决方案。该器件具有软件可配置的无线电功能,支持新的数据速率和远距离编码 PHY。如今,TI 为高速模式发布了蓝牙 5 SDK。凭借更快的速度、更远的距离和更强的广播能力,随时助您实现创新。 

简单网络处理器或 SoC

CC2640 和 CC2640R2F 具有简单网络处理器和独立无线微控制器选项,可灵活满足任何设计需求。借助简单网络处理器模式,可轻松地向基于 MCU 的现有系统添加低功耗蓝牙,同时在软件开发套件中随附 TI 的示例应用和驱动程序源代码。

多角色支持

利用 TI 能够提供的免专利费低功耗蓝牙软件栈,使用多角色功能管理多个连接。此特性使 CC2640/CC2640R2F 能够同时担任核心和边缘角色,并可用于设计高度灵活的高级应用。

灵活的射频前端

CC2640 和 CC2640R2F 支持多射频前端选项,可优化性能或降低成本。利用此灵活性可降低您系统中组件的总体数量,或更大程度地提高最远距离情况下的器件灵敏度和输出功率。我们提供了针对多射频前端选项的参考设计,以帮助您实现去耦和射频布局。请参阅以下说明规范,以帮助您选择参考设计。

射频选项(封装) 偏置 RF PerformancePout_max / Sensitivity 射频匹配中无源器件的数量 参考设计
Differential RF (QFN)
External 5 dBm / -97 dBm 10
Internal 5 dBm / -96 dBm 19
Single-ended RF (QFN) External 2 dBm / -96 dBm 5
Internal 2 dBm / -95 dBm 4
Single-ended RF (WCSP) External 2 dBm / -96 dBm 4
Internal 2 dBm / -95 dBm 3

传感器控制器引擎

利用 CC2640 和 CC2540R2F 无线 MCU 中集成的独特传感器控制器引擎来降低系统功耗。这是一种自主系统,可以在芯片其余部分处于睡眠模式时运行,从而延长您的设计的电池寿命。请通过称为 Sensor Controller Studio 的 SimpleLink Academy 培训模块学习如何实现此功能。 

增强安全性

利用 Bluetooth® 4.2 核心规范在 CC2640 和 CC2640R2F 无线 MCU 上改进隐私和安全配对功能。这些改进在卫生、医疗、汽车、家居和楼宇自动化应用中很有益处。要实施这些升级,请下载最新的 BLE-Stack。 

准备好执行下一步了吗?

开始评估 TI 的 SimpleLink CC264x 无线 MCU

CC2640R2F 低功耗蓝牙 LaunchPad

CC2640R2F LaunchPad 套件能让您借助 CC2640R2F 无线 MCU 轻松开始开发,后者具有更多可用于用户应用的闪存。此开发套件成本低,具有板载仿真器,且可通过 BoosterPack 扩展套件访问所有 I/O 信号。

By 德州仪器 (TI)

CC2640 低功耗蓝牙 LaunchPad

为了迅速开始开发 CC2640 无线 MCU,请订购这套具有强大功能和板载仿真器的易用型低成本开发套件。通过与 TI 的 BoosterPack 之一配对,可推出更多功能,例如电容式触控、LED 灯等等。

By 德州仪器 (TI)