无线连接

低功耗蓝牙(BLE) – 应用

楼宇自动化

低功耗蓝牙 (BLE) 技术十分适合楼宇自动化应用。借助智能手机互操作性和给消费者带来的便利,低功耗蓝牙在家庭自动化市场获得了巨大增长动力。了解有关 TI 低功耗蓝牙解决方案的更多信息,让您的楼宇自动化设计与众不同。

智能门锁

借助低功耗 Bluetooth® (BLE) 技术,可通过智能手机或平板电脑对门锁进行控制。正门未锁闭时,用户可收到提醒,甚至可以创建个性化的日程表以契合忙碌的生活方式。基于可实现更长电池寿命的超低功耗和可始终能与智能手机进行互操作的基于标准的协议,让选择低功耗蓝牙技术变得非常轻松。低功耗蓝牙可支持低功耗持续连接,此外,还可随附用于云连接的 Wi-Fi。

适用于智能锁的 TI 低功耗蓝牙的主要优势:   

  • 范围   
  • 射频性能   
  • 具备完全内存保持的 1uA 睡眠电流   
  • 具有经过蓝牙 4.2 软件栈完全认证的增强安全性   
  • 封装尺寸小

智能门锁 - 商用

智能门锁 - 家用

信标

随着低功耗蓝牙应用于个人电子设备之外的应用,信标部署在众多其他行业中的应用也日益增多。可以设想,利用手机应用的指示便可在走过产品甬道的时候浏览大型百货商店或零售店的折扣。信标和低功耗蓝牙技术拥有无限多的使用案例,非常适用于需要极长电池寿命的低动态电流消耗的应用。此外,蓝牙 4.2 规范还支持更丰富的数据借助 Data Length Extension 功能通过信标进行传输,且具有增强的隐私性,以确保器件不被跟踪。要了解在信标设计中使用 TI 低功耗蓝牙产品的更多信息,请查看以下更多信息。

适用于信标的 TI 低功耗蓝牙的主要优势:   

  • 支持 iBeacon 和 Eddystone 格式   
  • 低 TX/RX 和待机电流   
  • 设置广播参数时有很大的自由空间   
  • 封装尺寸小   
  • 支持蓝牙 4.2 Data Length Extension 并增强了隐私保护&

汽车

低功耗蓝牙 (BLE) 是汽车领域内的一项新兴技术,可用于汽车门禁、汽车共享、泊车引导和电缆更换系统等诸多应用,能够在所连接的器件(如智能手机、智能手表等)中实现新一级的创新。

汽车门禁

低功耗蓝牙应用于被动进入被动启动 (PEPS) 系统的优势

低功耗蓝牙技术不仅能与智能手机和可穿戴设备进行互操作,还可用于提供车辆门禁授权。在汽车门禁系统内,凭借被动进入被动启动 (PEPS) 解决方案,您可以对汽车执行上锁/解锁和启动/停止操作,而无需通过密钥卡进行任何手动交互。TI 的 CC2541-Q1 可实现从车身控制模块 (BCM) 到多进入器件(如密玥卡或智能手机)的低功耗蓝牙连接。TI 的 CC2541-Q1 的主要优势:   

  • 世界上首款带有集成无线电和闪存且通过低功耗蓝牙汽车认证的单芯片无线 MCU   
  • 在全球 2.4GHz ISM 频带内通过基于标准的协议进行通信   
  • 超低功耗解决方案,可在汽车模块上实现长久电池寿命和低占用空间&   
  • 硬件加速的 AES 128 加密模块,可实现安全保护
来源 特色 TI 设计 主要产品
Reference Design CC2541 Keyfob Reference Design CC2541-Q1
TI Design Automotive Door Control Switch Reference Design CC2541-Q1

线缆更换

汽车行业正不断向更环保方向演变。通过移除有线连接,低功耗蓝牙 (BLE) 有助于降低汽车重量并可节约燃油消耗。将后视镜、车窗和车辆行李厢上的线缆更换为低功耗蓝牙技术还可以提高连接可靠性,并可省去物理连接,提供制造灵活性。TI 的 CC2541-Q1 支持低功耗蓝牙连接,同时充分利用了:

  • 全球标准 & 强大的通信协议   
  • 总体低功耗蓝牙基础设施和生态系统   
  • 单芯片解决方案:射频、MCU、闪存   
  • 超低功耗   
  • 硬件加速的 AES 128 加密模块,可实现安全保护   
  • 通过 AEC-Q100 认证

个人电子设备

无论是采用能够最大限度减少声音延迟的音频流解决方案、支持语音的远程控制,还是向云提供可靠的数据传输,TI 无线连接解决方案都将改善用户体验。了解能够使这些功能成为可能的 TI 无线连接解决方案。

远程控制

远程控制不仅仅是简单地对准和按压器件。随着电视机顶盒和其他个人电子设备功能的增多,远程控制也增加了更多用户界面功能。使用 TI 的 CC26xx 器件,通过提供适用于低功耗蓝牙连接、支持语音控制和 MCU 集成的单片解决方案便可让设计变得更简单。有关更多信息,请访问 www.ti.com/rc   

  • 通过低功耗蓝牙传输语音的创新者   
  • 业界功耗超低的解决方案和优质链路预算   
  • 免专利费的全功能蓝牙 4.2 协议栈   
  • 通过专用 GATT 模式规范或 HOGP 传输语音的方法   
  • 带有麦克风直接接口的单芯片语音解决方案。无需外部编解码器   
  • Cortex M3 高性能应用 MCU
来源 特色 TI 设计 主要产品
Reference Design Voice Remote Control Reference Design CC2650 | CC2640 | CC2620
Application Note Voice over Remote Control CC2650 | CC2541 | CC2533
Users Guide CC2650RC users guide CC2650
Video CC2650 Remote Control Kit Video
CC2650