无线连接

6LoWPAN 概述

一个无线网状网络,其中每个节点都可以直接连接到互联网

开放式 IP 标准

开放式 IP 标准

  • TCP、UDP、HTTP、COAP、MQTT
  • 端到端 IP 可寻址节点
  • 无需网关
网状路由

网状路由

  • 一到多和多到一路由
  • 强大且可扩展
  • 自愈能力
  • 网状路由器路由数据允许主机进入睡眠状态
多重 PHY 支持

多重 PHY 支持

  • 自由选择频段和物理层
  • 跨多个通信平台使用
  • IP 级别的互操作性
6LoWPAN 入门
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

节点

(自愈网络、路由器和主机)

从灯泡到烟雾探测器,每个节点均具有一个 IPv6 地址。节点通常需要少量的存储空间和处理能力,并且可以使用无线微控制器 (MCU) 来实现。了解 TI 的 6LoWPAN 解决方案

 

EDGE 路由器

(简单 IP 路由器、无应用层的网关)

经压缩的 IPv6 报头需要一个中间设备来提供 6LoWPAN 与标准 IP 报头之间的转换。EDGE 路由器可被看作是这种简化的“网关”。这可以是独立系统或附加系统。了解 TI 的 6LoWPAN 解决方案

互联网

连接到任何云。TI 正与许多云服务提供商合作提供一种连接到云的简单而直接的方式。单击此处查看云合作伙伴。

开始使用 6LoWPAN 解决方案

应用 解决方案 说明 硬件 软件 样片 & 购买
Node 2.4 GHz CC2538 Wireless MCU with integrated radio, self-contained stack for single-device applications

CC2538 development kit

CC2538 evaluation module kit

SmartRF06 evaluation board

Contiki Sample & buy CC2538

CC2630

CC2650

Ultra-low power wireless MCU with integrated radio, self-contained stack for single-device applications

CC2650 development kit

CC2650 evaluation module kit

SmartRF06 evaluation board

Contiki Sample & buy CC2650
Sub-1 GHz CC1310 Ultra-low power wireless MCU with integrated radio, self-contained stack for single-device applications

CC1310 development kit

CC1310 evaluation module kit

SmartRF06 evaluation board

Contiki Sample & buy CC1310
Edge Router 2.4 GHz CC2538 Wireless MCU with integrated radio, self-contained stack for single-device applications. Can either be running the complete Edge Router or serve as a network processor.

CC2538 development kit

CC2538 evaluation module kit

SmartRF06 evaluation board

Contiki Sample & buy CC2538

CC2630

CC2650

Ultra-low power wireless MCU with integrated radio, self-contained stack for single-device applications. Can either be running the complete Edge Router or serve as a network processor.

CC2650 development kit

CC2650 evaluation module kit

SmartRF06 evaluation board

Contiki Sample & buy CC2650
CC2592 Optional range extender Sample & buy CC2592
Sub-1 GHz CC1310 Ultra-low power wireless MCU with integrated radio, self-contained stack for single-device applications. Can either be running the complete Edge Router or serve as a network processor.

CC1310 development kit

CC1310 evaluation module kit

SmartRF06 evaluation board

Contiki Sample & buy CC1310
CC1190 Optional range extender Sample & buy CC1190

软件解决方案

Contiki 开源

Contiki-OS 是集成 Ipv6/6LoWPAN 堆栈的开源操作系统。包括网络仿真器/模拟器 COOJA 在内的所有工具都是免费和开源的。TI 向 Contiki 社区贡献了所有 Contiki 6LoWPAN 开发成果。

Contiki 开源

了解 6LoWPAN 的来龙去脉以帮助加快您的设计

通过观看此视频了解 6LoWPAN 是什么以及如何将其连接到互联网

观看此演示以了解 ZigBee® CC2538-CC2592 评估模块套件如何连接长达 3.5km 的距离