Software & development tools

Scalable Linux, TI-RTOS and Android solutions for TI processors

TI 软件开发套件 (SDK) 提供操作系统、应用示例、培训和文档来简化和加速开发。商用 Linux、RTOS 和 Android 解决方案以及大量优化的外设和特定于应用的库可为 TI SDK 锦上添花。

处理器 SDK

TI 处理器 SDK 是面向 TI 最新处理器系列的统一软件平台。

  • 具有可扩展的 Linux、TI-RTOS 和 Android 支持
  • 包含完整电路板支持包、文档、库、基准测试、实用程序和代码示例
  • 支持跨 TI 处理器系列无缝重用和迁移软件
  • 每季度维护和发布
  • 可从 TI 网站免费下载
  • 由 TI 的 E2E 论坛提供支持
  • 受益于 TI 对主线 Linux 的持续贡献(通过上传补丁) 
Processor SDK Linux

处理器 Linux SDK 特性:

  • 每年更新到最新的长期支持 (LTS) Linux 内核、引导加载程序和 Yocto 文件系统 
  • U-Boot 社区引导加载程序
  • 可靠的商业级 Linaro® GNU 编译器套件 (GCC) 工具链
  • Yocto Project™ OE Core 兼容文件系统支持可实现定制的 Linux 应用支持
  • RT-Linux 发行版包含适用于实时应用的完全可抢占式内核

处理器 SDK TI-RTOS 特性:

  • 强大的实时 TI-RTOS 内核(包括 TCP/IP 网络堆栈)
  • 提供兼容 Posix 线程的 API 层
  • 驱动程序库可结合 TI-RTOS 使用或者无需内核即可使用
  • 作为开源免费提供

处理器 SDK Android 特性:

  • 每年更新到最新的长期支持 (LTS) Linux 内核和引导加载程序  
  • U-Boot 引导加载程序支持
  • Google Android GNU 编译器套件 (GCC) 工具链
  • 包含完整的应用框架
  • 允许通过 Java 轻松集成客户开发的应用

下载和技术详细信息(按平台)

产品
Linux 支持
RT-Linux 支持
TI-RTOS 支持
Android 支持
66AK2Ex
yes
yes
yes
no
66AK2Gx
yes
yes
yes
no
66AK2Hx
yes
yes
yes
no
66AK2Lx
yes
yes
yes
no
AM335x
yes
yes
yes
no
AM437x
yes
yes
yes
no
AM57x
yes
yes
yes
yes
AM65x
yes
yes
yes
no
AMIC110
no
no
yes
no
AMIC120
no
no
yes
no
C665x
no
no
yes
no
C667x
no
no
yes
no
C6747
no

no
yes
no
C6748
no
no
yes
no
OMAP-L137
no
no
yes
no
OMAP-L138
yes
no
yes
no

商业 Linux 和 Android 支持

Linux 商业分发和合作伙伴 

有关其他支持或专业内容,可从以下 TI 合作伙伴购买商业支持的分发:

  • Witekio
  • Mentor Graphics
  • Canonical
  • Wind River

Linux 顾问和商用 Linux 提供商

TI 广泛的 Linux 顾问合作伙伴网络提供丰富的 Linux 相关软件开发经验,包括培训课程、电源管理、无线 LAN 驱动程序和 GUI 开发等。

Android 和 Windows 支持

访问 Witekio,了解 TI 器件的商业 Android 和 Windows 支持

 

 

商业 RTOS 支持

TI 设计网络 (TIDN) 成员提供的 RTOS 包括内存受保护且富含中间件的解决方案:

  • Green Hills Integrity
  • Mentor Embedded Nucleus RTOS
  • QNX Neutrino RTOS
  • Wind River
提供商
产品
基于 ARM® 内核的 RTOS
基于 DSP 内核的 RTOS
eCOScentric
eCOS®
yes

no
ENEA OSE
no
yes
Expresslogic ThreadX
yes
no
Green Hills Integrity®, µVelOSity
yes
no
Mentor Graphics Nucleus®
yes
no
Micrium µC/OS-II, µC/OS-III
yes
no
Micro Digital Neutrino®
yes
no
QNX Neutrino®
yes
no
Quadros Systems RTXC™
yes
no
RoweBots Unison
yes
no
SEGGER embOS
yes
no
Wind River VxWorks®
yes
no

DSP 加速库

向您的应用添加优化的 DSP 处理技术如同调用库函数一样简单。单击以下任意处理技术领域,以下载库、查看基准测试并了解更多信息。

工业协议支持

TI 处理器可以支持超过
10 种工业以太网和现场总线协议,包括 EtherCAT、PROFINET 和 EtherNet/IP。

详细了解支持的协议

获取软件

software stack diagram