软件和开发工具

TI LaunchPad™ 开发套件

开始使用德州仪器 (TI) 微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件。有众多低成本套件和 BoosterPack 插件模块可供选择。可扩展软件工具提供了多个用于对 LaunchPad 套件进行编程的入口点。

互联 MCU LaunchPad 套件

片上系统无线 MCU 开发套件具有 Bluetooth®、低功耗蓝牙、Wi-Fi®、低于 1GHz、ZigBee®、专有 2.4GHz、RF4CE™、近场通信 (NFC)/RFID 等特性

规格

  • 频率高达 80MHz,512KB 闪存,256KB RAM

目标应用

  • 智能仪表、可穿戴设备、工业和家庭自动化、物联网 (IoT)、个人电子产品

MSP-EXP432P401R

具有更高精度测量值的超低功率互联 MCU 配套器件。

  • 采用 MSP432P401R:32 位 ARM® Cortex®-M4F MCU (48MHz)、256KB 闪存/64KB SRAM。
  • 包括 14 位 1MSPS SAR ADC、4 个 16 位和 2 个 32 位计时器、2 个比较器、AES256 模块。

  • 80µA/MHz 有功功率、660nA RTC 运行,非常适用于通过电池供电且处理强度高的应用。

  • 下载 SDK

CC3220SF-LAUNCHXL

LaunchPad 套件,采用第二代 SimpleLink™ Wi-Fi®,具有增强的安全性和 1MB 闪存。

  • 采用 CC3220SF 无线 MCU:32 位 ARM Cortex-M4 (80MHz)、256KB RAM 和 1MB 集成闪存。

  • 包括 12 位 ADC、4 个 16 位计时器、可实现高级快速安全性的硬件加密引擎(包括:AES、DES、3DES、SHA2、MD5、CRC 和校验和)。

  • IPv4 及 IPv6 TCP/UDP/IP 和 TLS/SSL 堆栈,支持 ROM 中的 HTTP、802.11bgn、MAC、WPA2、WPS 2.0 协议。

  • 下载 SDK

CC3220S-LAUNCHXL

LaunchPad 套件,采用第二代 SimpleLink™ Wi-Fi®,具有增强的安全性,适用于物联网应用。

  • 采用 CC3220S 无线 MCU:32 位 ARM Cortex-M4 (80MHz)、256KB RAM。

  • 包括 12 位 ADC、4 个 16 位计时器、可实现高级快速安全性的硬件加密引擎(包括:AES、DES、3DES、SHA2、MD5、CRC 和校验和)。

  • IPv4 及 IPv6 TCP/UDP/IP 和 TLS/SSL 堆栈,支持 ROM 中的 HTTP、802.11bgn、MAC、WPA2、WPS 2.0 协议。

  • 下载 SDK

LAUNCHXL-CC2640R2

LaunchPad 套件,采用 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® ,具有更大的闪存,适用于用户应用

  • 采用 CC2640R2 无线 MCU:32 位 ARM Cortex-M3 (48MHz)、275KB 非易失性存储器(包括 128KB 系统内可编程闪存)

  • 包括 12 位 ADC、4 个通用计时器模块、8 通道模拟复用器、AES128 模块、OTA 固件升级支持

  • 与低功耗蓝牙 (BLE) 4.2 和 5 规范兼容的 2.4GHz 射频收发器

  • 下载 SDK

LAUNCHXL-CC1350

超低功耗双频带(低于 1GHz 和 2.4GHz)无线微控制器。

  • 采用 CC1350:双频带无线 SoC,具有 48MHz Cortex-M3 MCU、128KB 闪存/20KB SRAM。

  • 单芯片解决方案,具有完整的射频系统、片上直流/直流转换器以及超低功率传感器控制器。

  • 支持低于 1GHz 和 2.4GHz,包括低功耗蓝牙。提供美国 (915MHz) 和欧盟 (868MHz) 版本。

  • 下载 SDK

LAUNCHXL-CC1350-4

超低功耗双频带(低于 1GHz 和 2.4GHz)无线 MCU,支持 433MHz。

  • 采用 CC1350 无线 MCU,具有 48MHz Cortex-M3 MCU、128KB 闪存/20KB SRAM。

  • 支持低于 1GHz 和 2.4GHz,包括低功耗蓝牙。具有适用于远距离应用的 433MHz 无线电。

  • 下载 SDK

LAUNCHXL-CC1310

互联 LaunchPad 套件,具有适合物联网应用的 SimpleLink™ 低于 1GHz 连接功能。

  • 采用 CC1310 无线 MCU:32 位 ARM Cortex M3 (48MHz)、128KB 闪存/20KB SRAM。

  • 包括 12 位 ADC、4 个 32 位计时器、AES128 模块、单端或差动射频接口、无线 M-Bus 以及 IEEE 802.15.4g PHY。

  • 宽带天线通过单板支持 868MHz ISM 频带(用于欧洲)和 915MHz ISM 频带(用于美国)。

  • 下载 SDK

CC3200-LAUNCHXL

互联 LaunchPad 套件,具有适合物联网应用的 SimpleLink™ Wi-Fi。

  • 采用 CC3200 无线 MCU:32 位 ARM Cortex-M4 (80MHz)、256KB RAM。

  • 包括 12 位 ADC、4 个 16 位计时器、硬件加密引擎(支持 AES、DES、3DES、SHA2、MD5、CRC 等)。

  • 包括 TCP/UDP/IP 和 TLS/SSL 堆栈,支持 ROM 中的 HTTP、802.11、MAC、WPA2、WPS 2.0 协议。

LAUNCHXL-CC2650

互联 LaunchPad 套件,支持低功耗 Bluetooth®、IEEE 802.15.4、6LoWPAN 以及 ZigBee®。

  • 采用 CC2650 无线 MCU:32 位 ARM Cortex M3 (48MHz)、128KB 闪存/28KB SRAM。

  • 包括 12 位 ADC、4 个通用计时器模块、8 通道模拟复用器、AES128 模块、OTA 固件升级支持。

  • 2.4GHz 射频收发器,兼容 BLE 4.1、IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC。

EK-TM4C1294XL

物联网节点提供开箱即用的互联网连接功能。

  • 采用 TM4C1294NCPDT MCU:32 位 ARM Cortex M4F (120MHz)、1024KB 闪存/256KB SRAM。

  •  

    包括 2 个 CAN 模块、USB 2.0 控制器、32 通道 DMA 控制器、2 个 12 位 ADC、8 个 16/32 位计时器块、16 个比较器、8 个 PWM。

  • 具有 IEEE 1588 PTP 硬件支持的 10/100 以太网 MAC 与 PHY。

EK-TM4C129EXL

使用 TI RTOS 实现的安全云连接设备。

  • 采用 TM4C129ENCPDT MCU:32 位 ARM Cortex M4F (120MHz)、1024KB 闪存/256KB SRAM。

  • 包括 2 个 CAN 模块、具有 IEEE 1588 PTP 硬件支持的 10/100 以太网 MAC/PHY、USB 2.0 控制器、32 通道 DMA 控制器、2 个 12 位 ADC、8 个 PWM。

  • 适合 128、192、256 位密钥、168 位 DES 块加密以及 SHA/MD5 散列引擎实施的 AES 硬件加速。

EK-TM4C123GXL

TI 推出的 ARM Cortex M4F MCU 低成本评估平台。

  • 采用 TM4C123GH6PM MCU:32 位 ARM Cortex M4 (80MHz)、256KB 闪存/32KB SRAM。

  • 包括 2 个 CAN 模块、USB 2.0 控制器、32 通道 DMA 控制器、2 个 12 位 ADC、8 个 PWM 模块、6 个 32 位和 6 个 64 位计时器。

  • 具有内置 RTC 的低功耗电池供电型休眠模块。

MSP430™ 低功耗 MCU LaunchPad 套件

超低功耗 16 和 32 位 MCU 开发套件针对电池供电和无电池应用进行了优化,具有用于精确感应、测量和控制的高级外设。

规格

频率高达 48MHz,256KB 闪存、64KB RAM

目标应用

能量收集、电网基础设施、工厂和家居自动化、测试 & 测量、医疗 & 健身器材、个人电子产品

<Featured Tool - not authored>
<Featured Tool - not authored>

C2000™ 高性能 MCU LaunchPad 套件

高性能 32 位 MCU 开发套件专为实现电力电子产品的实时控制以及连接和系统自动化应用的控制和自动化而设计

规格

  • 频率高达 300MHz,1024KB 闪存、512KB RAM

目标应用

  • 电机驱动 & 控制、自动化 & 流程控制、消费类 & 便携式电子产品、人机界面、照明、高端数字电源

Hercules™ 安全 MCU LaunchPad 套件

具有 Cortex®-R 锁步内核的安全 MCU 开发套件专门针对 IEC 61508 和 ISO 26262 标准设计,可为各种安全关键型应用提供高性能控制

规格

  • 频率高达 330MHz 的锁步内核、4096KB 闪存、512KB RAM

目标应用

  • 运输应用、安全关键型应用、工业应用