软件和开发工具

关于 BoosterPack™ 插件模块

将其他功能插入您的 TI LaunchPad™ 套件

应用特定的 BoosterPack™ 插件模块使您能够浏览范围广泛的应用,包括电容式触控、无线传感、LED 照明控制等。

  • 德州仪器 (TI) 与第三方提供超过 80 个 BoosterPack 模块
  • 在 20 和 40 引脚的机型中提供
  • 向单个 LaunchPad 套件叠加多个 BoosterPack 模块,以进一步提高您设计的功能性

 

检查 BoosterPack 模块是否与 LaunchPad 套件兼容

找出哪些 BoosterPack 模块与您的 LaunchPad 套件兼容。只需前往 BoosterPack Checker 工具,选择您的 LaunchPad 套件和 BoosterPack 模块,引脚对引脚的兼容状态就会出现。

特色 BoosterPack