WEBENCH® Power Designer 

Get started with the industry's most powerful end-to-end design tool

WEBENCH® 电源设计器可基于您的要求创建定制化电源电路。此环境为您提供端到端电源设计功能,可在设计过程的所有阶段节省您的时间。

WEBENCH 电源设计器

轻松进行电源设计。 选择。定制。仿真。导出。

全新改进的 WEBENCH 电源设计器让电源设计易如反掌。

 

 

全新 WEBENCH® 电源设计器更易于使用

即刻体验

应用设计

按应用设计

WEBENCH 电源设计器支持各种电源系统和子系统,可为您的电池管理、LED 照明、处理器和 FPGA 电源、或轨至轨直流/直流设计提供支持。


系统支持

 

产品设计
按产品设计
 
从最微小的毫微功耗模块到高功耗的反激式控制器,WEBENCH 电源设计器使定制化 BOM 工作轻松直观。


产品支持

 

WEBENCH 电源设计器 - 更易于使用

最新特性

直观窗体输入

使用经重新设计的全新输入窗体快速查找您心目中的某个 TI 器件或使用基本输入开始搜索。我们已对高级设置进行了整理以指导您实现可满足任何标准的设计,优化旋钮现已更改成了“设计注意事项”切换选项。

全新改进的布局

旧版本 WEBENCH 电源设计器中的定制、仿真、导出设计步骤屏幕现在一分为三,且提供了可指导您完成电源设计流程的逻辑步骤。

仿真、优化、导出

通过运行电路仿真完成设计,将其导出到最常用 CAD 工具,打印设计的 PDF 报告或开始新的设计。一切由您来决定。

支持与培训

在 TI 的 E2E™ 社区提问题、分享知识以及从同行工程师获得 WEBENCH 支持。

观看培训视频,更好地了解 WEBENCH 电源设计器的价值。

了解有关 WEBENCH 电源设计器最近所有更新的更多信息。