模拟开关和多路复用器

简化信号开关、增强系统功能并优化您的 BOM

parametric-filter查看所有产品
借助我们的模拟开关和多路复用器,在整个系统内保持信号完整性,同时降低设计复杂性。借助我们支持精密测量、电源时序和 I2C、SPI、JTAG 和通用信号的各种电压、配置和封装选项,满足您所有的系统要求。

按类别浏览

成本优化型模拟开关和多路复用器

TMUX131
模拟开关和多路复用器

具有 1.8V 逻辑的低电容、3.6V、3:1、2 通道断电保护开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.368

TMUX7612-Q1
模拟开关和多路复用器

具有 1.8V 逻辑的汽车级 50V、1.3Ω RON、1:1 (SPST) 四通道精密多路复用器

价格约为 (USD) 1ku | 3.23

TMUX9616
模拟开关和多路复用器

具有闩锁效应抑制的高压 1:1、16 通道开关

价格约为 (USD) 1ku | 16.52

TMUX6221
模拟开关和多路复用器

具有 1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 36V、1:1 (SPST) 2 通道精密开关(高电平有效)

价格约为 (USD) 1ku | 1.51

TMUX6222
模拟开关和多路复用器

具有 1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 36V、1:1 (SPST) 2 通道精密开关(低电平有效)

价格约为 (USD) 1ku | 1.51

TMUX7221
模拟开关和多路复用器

具有 1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 44V、1:1 (SPST) 2 通道精密开关(高电平有效)

价格约为 (USD) 1ku | 1.77

模拟开关和多路复用器特性

我们的高压多路复用器的优势

高压多路复用器能够多路复用超过 6V 的信号。得益于高压处理能力,多路复用器可用在具有高压信号摆幅的各种工业应用(例如超声波、测试和测量、工厂自动化等)中。

  • 同时支持单电源和双电源的可用器件
  • 在整个电源电压范围内提供一致的参数
  • 闩锁效应抑制架构
  • 可处理高达 100V 的信号
实现高压多路复用器的特色产品
TMUX8212 正在供货 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 100V、扁平 RON、1:1 (SPST)、四通道开关
TMUX8109 正在供货 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 100V、扁平 RON、双路 4:1 多路复用器
TMUX7208 正在供货 具有 1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 44V、8:1 精密多路复用器

我们的故障保护多路复用器的优势

信号引脚上的电压超出多路复用器的电源电压时,会发生故障事件。电源时序错误或接线错误等任何导致向信号引脚施加高电压的情况均会引起故障事件。故障保护多路复用器可防止器件输入免受高达 ±60V 的故障事件所产生信号的影响和导致的损坏。

  • 保护下游器件免受故障事件的影响
  • 包含指示故障状态的中断标志
  • 在关断状态下保持故障保护
  • 高精度特性:低 Ron、低 Con、平坦导通电阻
  • 闩锁效应抑制架构
实现故障保护多路复用器的特色产品
TMUX7436F 正在供货 具有故障保护功能、闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 ±60V 双路 2:1 多路复用器
TMUX7462F 正在供货 具有可调节故障阈值、1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 ±60V 故障保护、4 通道保护器
TMUX7308F 正在供货 具有 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、8:1 单通道多路复用器

我们的超出电源电压多路复用器的优势

通常,多路复用器支持轨到轨运行,这种情况下只能传递电源电压范围内的信号。不过,借助支持超出电源电压的多路复用器,可以传递超出电源电压的信号。超出电源电压功能可以减少所需电源轨的数量。

  • 传递超出电源电压的正负信号
  • 保护特性:断电保护、过热保护
  • 高精度特性:低 Ron、低 Ron 平坦度、低 THD+N
  • 高达 1A 的电流支持
  • 用例包括:音频、工业应用、继电器更换等。
实现超出电源电压的多路复用器的特色产品
新产品 TMUX4827 正在供货 具有 1.8V 兼容逻辑电平、超出电源电压 +/-12V 的 2:1 (SPDT) 双通道开关
新产品 TMUX2889 正在供货 具有 1.8V 兼容逻辑电平、超出电源电压的 +/-5V 2:1 (SPDT) 2 通道开关
新产品 TMUX9832 预发布 具有闩锁效应抑制的 5V 电源、220V 高压 1:1、32 通道开关

我们的 I3C 兼容型无源多路复用器的优势

I3C 对先前的通信协议 I2C 和 SPI 进行了改进。I3C 兼容型多路复用器针对改进的 I3C 协议规范进行了优化。

  • 增加了可与控制器通信的外设数
  • 保持低于 50pF 的低总线电容
  • 支持开漏和推挽接口
  • 可保持 12.5MHz 信号完整性的高带宽
  • I3C 电压电平支持:1.2V、1.8V、3.3V
实现I3C 兼容型多路复用器的特色产品
TMUX136 正在供货 具有断电保护功能的 1.4pF 导通状态电容、5V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关
TMUX154E 正在供货 具有断电保护功能的 7.5pF 导通状态电容、3.3V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关
新产品 TMUX121 正在供货 具有 1.8V 兼容逻辑的 2pF、3.3V、2:1 (SPDT)、2 通道开关

我们的超低泄漏多路复用器的优势

漏电流是指流经导通或关断状态下的器件的少量电流。过多的漏电流会增加系统的功耗和噪声。我们的超低泄漏多路复用器可更大限度地减少漏电流,从而降低系统的噪声和功耗。

  • 高精度特性:低 Con、低 Ron、低电荷注入
  • 经优化支持低功耗、高精度运行
  • 宽电源电压范围:高达 ±50V
  • 低电源电流
实现超低泄漏多路复用器的特色产品
TMUX1121 正在供货 3pA 导通状态泄漏电流、5V、1:1 (SPST)、2 通道精密开关(高电平有效)
TMUX6119 正在供货 0.5pA 导通状态漏电流、±16.5V、2:1 (SPDT)、单通道精密模拟开关
TMUX7212 正在供货 具有 1.8V 逻辑电平(逻辑高电平)的 44V、低 RON、1:1 (SPST) 四通道精密多路复用器

技术资源

视频系列
视频系列
通过“TI 高精度实验室 - 开关和多路复用器”构建您的专业知识
学习简短培训视频的综合课程,了解模拟开关和多路复用器的基础知识。了解常见的开关架构、规格、特性和参数。
应用手册
应用手册
选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E)
该应用报告探讨了我们开关和多路复用器系列的一些关键特征和特性,方便用户更简单、更高效地进行选型。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B)
该词汇表简述和介绍了我们面向模拟信号链应用的多路复用器和信号开关的术语、特性和参数。
document-pdfAcrobat PDF