对数正态分布 AFR FIT

对数正态分布计算器用于对因果退化因素在本质上为乘法的情况进行建模。

如果某个模型中的故障倍数的对数(对效果参数的某个预定阈值进行评估)具有正态分布特征,该模型将受此影响。


< the calculator is appended here >

用途

在给定形状和比例(特征寿命)参数的情况下,计算对数正态分布的标示开始和结束时间之间的平均故障率 FIT。

广泛使用对数正态分布模型的半导体机制示例包括腐蚀、电迁移及一些缺陷机制。

公式


\[\begin{aligned} \mathbf{Reliability} = 1 - \mathbf{NORM.S.DIST} \left[ {ln \left( \frac{t_{hours}}{t_{50}} \right)/ \sigma, 1} \right] \\ \end{aligned} \]\[\begin{aligned} \mathbf{Fail Probability\left(t_{end} - t_{start} \right)} = \frac{ \left( {\mathrm{Reliability}_{Start}} \right) - \left( {\mathrm{Reliability}_{End}} \right)}{\mathrm{Reliability}_{Start}}\\ \end{aligned} \]\[\begin{aligned}\mathbf{AFR FIT} = -10^9 * \frac{ ln \left({\mathrm{Reliability}_{Start}} - {\mathrm{Reliability}_{End}} \right) }{t_{end} - t_{start} }\\ \end{aligned} \]

σ - 形状参数

t50 - 中位故障时间

故障概率 - tstart 至 tend 时间间隔的条件失效概率(直至给定时间 tstart 时的存活概率)。

数据使用的重要限制

TI 提供此数据以便于您参考。然而,此数据的有用性具有显著局限性,不可用作 TI 器件(包括相关的软件)在各种应用中的实际指标。

此数据"按原样"提供,不包含任何明示或暗示保证,包括对商用性、不侵犯知识产权或适用于任何特定用途的保证。任何情况下,TI 或其供应商对由于使用该信息或无法使用该信息而造成的任何伤害(包括但不限于利润损失、业务中断和信息丢失等)不承担任何责任,即使 TI 已被告知可能会产生此类损失。

使用此数据以及由于使用此数据而产生的所有后果完全由您本人承担。您必须实施足够的工程和附加资质认证测试,以便于正确评估您的应用并确定候选 TI 器件对该应用领域的适用性。

TI 器件是专门针对 TI 产品数据表中列出的电气、热量、机械以及其他参数而设计和制造的。由 TI 提供的质量和可靠性数据,如 MTBF 和 FIT 率数据,只是为了便于仅根据器件的历史考察数据进行器件的性能估算(按照规格)。不应解读为,即使器件未在适当条件或所述条件下运行,也能满足这些数据中反映的所有性能水平。此外,任何预测的准确性还取决于 TI 控制范围或知识范围以外的很多因素。用户应在考虑其他适当因素的情况下仔细评估预测值。

严禁利用此信息实施用于军事或其他关键应用的器件"升级"或"筛选升级"行为。塑料封装的 TI 半导体器件不是针对军事应用和(或)军事环境而设计,因此不保证适用于此类环境。而且严格禁止将此信息用作商用和现有 (COTS) 器件在上述应用或环境中的实施指标,也不能用于评估在上述应用领域使用 COTS 器件的危险。TI 坚信器件不应在超出其规定的容限范围之外使用,因为筛选升级会直接导致器件或系统故障。TI 对由于错误使用其产品产生的器件或系统故障不承担任何责任。此外,任何超出官方 TI 数据表使用 TI 器件的行为都将免除 TI 的所有保修责任。

对于转售的 TI 器件,如果其宣传内容与 TI 官方数据手册或数据表中的相应参数不符或超出官方参数,或者缺少 TI 提供的警告或指导内容,则不具有相关 TI 器件所具有的所有明示或暗示保修权利,而且这是非法的、欺诈性商业行为。

有关更多信息,请联系  TI 客户支持