关于环境的常见问题解答
在下方查找有关材料成分、环保合规性、无铅产品和冲突矿产信息的问题答案。
TI 的产品环保合规性立场如何?
在 TI,环保合规性和产品管理是我们义不容辞的责任。我们的承诺不仅仅限于遵守有关有害物质(TI 称为受限制的化学品和材料,即 RCM)的规则或法规。
我们的目标是在开展业务的过程中保护和保持环境、保护我们的雇员与客户的健康和安全以及保护我们所有人工作和生活的社会。
有关更多信息,请访问环境信息页面。
在哪里查找有关 TI 无铅转换的信息?
请参阅我们的无铅信息页面。
TI 的冲突矿产政策是什么?
TI 认为,从位于刚果民主共和国 (DRC) 或相邻国家/地区的矿场购买矿产是一个重要的全球问题,我们努力与我们的供应链合作,确保 TI 产品不包含来自冲突来源的矿产。TI 遵守行业惯例和指导原则来采购材料、收集信息,并积极加入行业团体来改善整体行业惯例。
有关更多信息,请访问 TI 的冲突矿产页面。
TI 的环保责任立场如何?
TI 在环境管理方面拥有悠久的历史,我们一直致力于在全球各地的基地持续改善环保成效。
有关更多信息,请查看我们的环保责任页面。
在哪里查找有关 TI 产品或材料成分的信息?
如需了解特定于器件的材料成分,请使用我们的材料成分搜索工具,搜索单个或多个器件型号。可搜索到合规状态汇总表、环保评级信息以及每个特定 TI 器件型号详细材料成分信息的链接。
1 | 铅 (Pb) | 0.1% (1000ppm) |
2 | 汞 (Hg) | 0.1% (1000ppm) |
3 | 六价铬 (Cr6+) | 0.1% (1000ppm) |
4 | 镉 (Cd) | 0.01% (100ppm) |
5 | 聚溴联苯 (PBB) | 0.1% (1000ppm) |
6 | 聚溴二苯醚 (PBDE) | 0.1% (1000ppm) |
之后,该指令经过几次更新,2011 年 6 月 8 日进行的重大更新 2011/65/EU 将豁免到期日期从 2011 年延期到未来日期(大部分将在 2016 年过期)。2015 年 6 月 4 日发布的修订版 EU 2015/863 于 2019 年 7 月 22 日生效,向当前的 6 种限用物质列表添加了 4 种邻苯二甲酸酯:
7 | 邻苯二甲酸双 (2-乙基己基) 酯 (DEPH) | 0.1% (1000ppm) |
8 | 邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP) | 0.1% (1000ppm) |
9 | 邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) | 0.1% (1000ppm) |
10 | 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) | 0.01% (100ppm) |
后续继续发布修订版本,且 TI 将在修订版本发布后维护其文档和要求,包括可能需要的豁免信息。
RoHS 中的数据标志可以是:
是:完全符合 EU RoHS,无需豁免
RoHS 豁免:完全符合 EU RoHS,且豁免适用
否:不符合 EU RoHS
RoHS 限用物质 - ppm 计算
按均质材料级别进行 ppm 计算,所得结果为每种 RoHS 物质的最坏情况值。
PPM =(物质质量/材料质量)* 1,000,000 * 材料所含 RoHS 物质的总质量。
示例:引线框中的铅 (Pb)(示例):
(铅的质量:0.006273mg/引线框总质量:62.730001mg) * 1,000,000 = 100ppm
REACH 状态
欧盟关于化学品注册、评估、授权和限制的法规 (EU REACH) 列出了高度关注物质 (SVHC) 名单和限用物质(REACH 附录 XVII)。REACH SVHC 列表通常每年更新 2 次,而 REACH 附录 XVII 列表按需更新。TI 的最新 REACH 声明位于我们的环境信息页面上。
REACH 字段中的数据标志可以是:
是:完全符合 EU REACH。
受影响:仅在 REACH 成品中包含的 REACH SVHC 物质超过阈值 0.1% 时使用。超出阈值的任何 REACH SVHC 都不限制使用,但如果所含成分超出阈值,则必须提供更多信息。
否:不符合 EU REACH - 在允许的应用之外包含了 REACH 附录 XVII 中的限用物质。
绿色环保状态
TI 绿色环保的完整定义可在我们环境信息页面上的 TI 低卤(绿色)声明中找到。
“绿色环保”字段中的数据标志可以是:
是:完全符合 TI 绿色环保定义。
否:不符合 TI 绿色环保定义。
IEC 62474 DB 状态
IEC 62474 数据库 (IEC 62474 DB) 是全球电子产品限用物质、应用和阈值的监管列表,由 IEC 62474 评审小组委员会维护。此列表为 JIG-101,但已于 2012 年废止,并同时替换为 IEC 62474 DB。
符合 RoHS 要求的 TI 产品也完全符合 IEC 62474 数据库(前身为联合工业指南)中规定的物质和阈值。
IEC 62474 DB 字段中的数据标志可以是:
是:完全符合 IEC 62474 DB。
受影响:符合 IEC 62474 DB,使用的 REACH SVHC 物质含量超过阈值。REACH SVHC 没有使用限制,但含量超出阈值时,必须提供更多信息。
否:不符合 IEC 62474 DB。
PPM 与质量百分比转换表
物质以百万分率 (PPM) 和质量百分比的形式报告。PPM 和质量百分比之间相互转换的快速指南如下:
1ppm = 0.0001%
10ppm = 0.001%
100ppm = 0.01%
1000ppm = 0.1%
10000ppm = 1.0%
质量 (mg)
表示器件重量(每个器件),以毫克为单位。材料和物质级别的详细信息也以 mg 为单位报告。
限用化学品测试报告
材料含量声明中列出的同质成分的定量分析报告。该数据独立证明了主要限用物质的含量合规性。
可回收金属 - ppm
WEEE 指令(报废电子电气设备)带来了可回收金属利益。TI 报告质量 (mg) 和 ppm 级别的值。对于 WEEE,在元件级进行 ppm 计算。下面是计算 ppm 黄金含量的示例。
示例:ppm = 1,000,000 * 组件中金的总质量 (mg)/组件总质量 (mg)
金质量 = 0.23mg,组件质量 = 128mg
1,000,0000 * 0.23mg 金/128mg 组件 = 1,797ppm