航天与高可用性

QMLQ &高温

广泛的高温和 QML 级产品,可随时应对任何任务

能够适应 210℃ 的环境

能够适应 210℃ 的环境

能够在 -55°C 至 210°C 的更宽温度范围内工作的耐高温产品

使用寿命长

使用寿命长

产品使用寿命长达 1,000 小时以上

QML Q 类

QML Q 类

陶瓷产品种类广泛,可通过定制流程提供符合高达 QML Q 类标准的选择

LM124AQML

四路运算放大器,符合 MIL-PRF-38535 标准

LM139AQML

四路差动比较器,符合 MIL-PRF-38535 标准

TL5001AM

具有宽输入电压范围的单片 PWM 控制器

TLV2548M

12 位 200kSPS 高性能 ADC