航天与高可用性

航天&高可靠性处理器

具备任务关键型应用所需的功率、温度范围和性能。

航天

领先的 QML V 类耐辐射 (RHA) 产品,符合航天飞行的要求。

增强型产品

业界最广泛的坚固型 IC 产品组合,专为 -55 至 125°C 的恶劣环境打造。

QML 与高温

QML Q 类陶瓷耐高温(最高 210°C)产品,适合军事和工业应用。

 

AM3358-EP

增强型 800MHz ARM A8 Sitara 处理器

SM320F28335-EP

增强型产品数字信号控制器

SMJ320C6701-SP

抗辐射浮点数字信号处理器

查看完整的处理器辐射和可靠性报告列表

TI 的航天与可靠性专家提供的按需培训

了解 TI 的整个处理器系列