航天与高可用性

航天&高可靠性电源管理产品

业界规模最小且最具创新的解决方案,助您完成下一任务。

航天

领先的 QML V 类耐辐射 (RHA) 产品,符合航天飞行的要求。

增强型产品

业界最广泛的坚固型 IC 产品组合,专为 -55 至 125°C 的恶劣环境打造。

QML 与高温

QML Q 类陶瓷耐高温(最高 210°C)产品,适合军事和工业应用。

 

TPS7H3301-SP

具有内置 VREF 的耐辐射宽输入电压 1.5A 低压降稳压器

TPS50601-SP

耐辐射 1.6v 至 6.3V 输入、6A 同步降压转换器

TPS7A4501-SP

2.3V 至 20V 宽输入电压、1.5A 低压降耐辐射稳压器

查看完整的电源管理辐射和可靠性报告列表

适用于航天 FPGA 的耐辐射电源管理解决方案 (PDF 36.4KB)

查看 TI 的整个电源管理半导体解决方案系列