开关稳压器是将一个直流电压转换为另一个直流电压的有效器件。针对所有非隔离式直流/直流拓扑(降压、升压、降压/升压和反相拓扑),我们提供广泛的直流/直流转换器、电源模块和控制器产品系列供您选择,可帮助您有效提升电压稳压器 IC 的性能。
按类别浏览
按类型选择
降压稳压器
升压稳压器
降压/升压稳压器
电源发展趋势
功率密度
功率更大,布板空间更小。我们的高功率密度器件产品系列的设计亮点在于采用了 SWIFT™ 降压稳压器系列,在紧凑的热增强型封装中提供高性能功能集和高输出电流功能。
高密度开关稳压器是为 FPGA 和处理器等高电流数字负载供电的理想选择。使用我们的处理器连接工具,查找可优化 FPGA 或处理器的合适产品。
白皮书
通过增强型 HotRod™ QFN 封装启用小型、冷却静音电源模块
了解我们的增强型 HotRod™ QFN 封装技术如何支持工程师解决设计难题,并在设计中利用效率更高、热性能更出色且噪音更低的器件。
低 EMI
降低开关稳压器的 EMI 可能是许多电源设计人员面临的一项主要挑战。采用内置 EMI 消减技术的器件不仅能缩短设计时间,还有助于符合 CISPR 25 5 类等严苛标准。查看我们的以下特色产品,了解一些可改善 EMI 性能的全新直流/直流开关。
电子书
An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators
如果您希望了解有关 EMI 缓解的更多信息,那么您就来对地方了。本电子书从理论和实践两个角度对 EMI 进行了深入探讨。
技术文章
How to reduce EMI and shrink power-supply size with an integrated active EMI filte
了解有源 EMI 滤波器 (AEF) 如何将无源滤波器尺寸减小 50%,从而缩小 PCB 面积并降低解决方案成本。
低静态电流 (IQ)
具有超低静态电流的直流/直流开关稳压器可提高轻负载效率,并延长便携式和电池供电型应用的电池寿命。在我们的以下转换开关产品系列中查找具有超低 IQ 的器件。
技术文章
3 quiescent-current (Iq) specifications you need to understand
在本文中,将介绍直流/直流转换器数据表中与 IQ 相关的三种常见规格 - 关断电流、非开关 IQ 和开关 IQ,并对这些规格如何影响系统功耗进行说明。
技术文章
3 benefits of using a low-Iq buck/boost converter to extend battery life in flow m
在本文中,我们将探讨一种降低电池峰值负载(数百毫安级)的有效方法,从而帮助延长电池寿命。
低噪声和高精度
典型的开关稳压器需要使用后置稳压器 LDO 来为高分辨率 ADC 和 AFE 供电。但凭借业界卓越的噪声和纹波性能,TPS62912 和 TPS62913 可让您在大多数应用中移除该低噪声 LDO,从而在提高系统效率的同时减少 PCB 面积并降低总体成本。
技术文章
Minimize noise and ripple with a low-noise buck converter
在控制功率损耗的同时确保低噪声的有效方法是从电源设计中消除后置稳压器 LDO,并使用低噪声直流/直流降压转换器。阅读更多信息以了解如何操作。
视频
通过高效率直流/直流转换器实现低噪声和低输出纹波
TPS62913 是业界较早推出的降压转换器,能够在无需后置稳压器 LDO 的情况下实现 20μVRMS 输出噪声。了解集成铁氧体磁珠补偿如何在提高效率的同时减小尺寸和降低成本。
模拟设计期刊
Reducing noise on the output of a switching regulator
本文介绍了几种降低直流/直流转换器产生的噪声的解决方案,并包含了说明降噪和效率性能间权衡的测试数据。
设计和开发资源
设计工具
WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
WEBENCH® Power Designer 可根据您的要求创建定制的电源电路。此环境为您提供端到端电源设计功能,可在设计过程的所有阶段节省您的时间。
模拟工具
适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
设计工具
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具
Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。
- “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
- Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
- Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
- Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
- FET (...)