电池管理 IC

进一步发挥电池的潜力

parametric-filter查看所有产品
借助我们的电池管理解决方案、工具和专业技术,您可以更轻松地设计效率更高、使用寿命更长且更可靠的电池供电型应用。我们的电池管理产品系列包括充电器、电量监测计、监控器和保护 IC,可用于工业、汽车和个人电子产品应用。

按类别浏览

BQ79731-Q1
电池监测器和平衡器

汽车电池接线盒电压监测器、电流传感器和隔离阻抗传感器

价格约为 (USD) 1ku | 8.388

BQ77307
电池保护器

适用于 2 至 7 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗保护器

价格约为 (USD) 1ku | 0.62

BQ25638
电池充电器 IC

具有 NVDC 电源路径和 USB OTG 输出的 I²C 控制型、单节电池 5A、最大 18V 输入降压充电器

价格约为 (USD) 1ku | 1.33

BQ27Z558
电池电量监测

支持 1.2V IO 的单节电池 Impedance Track™ 技术电池电量监测计

价格约为 (USD) 1ku | 0.55

BQ76905
电池监测器和平衡器

适用于 2 至 5 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗监测器和保护器

价格约为 (USD) 1ku | 0.62

BQ25750
电池充电器 IC

具有电源路径的独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器

价格约为 (USD) 1ku | 3.49

技术资源

白皮书
白皮书
车辆电池管理中的功能安全注意事项
了解电池监控器的各种注意事项,以帮助您满足电动汽车的 ISO 26262 功能安全标准。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
电动汽车电池管理中的有线通信与无线通信 (Rev. A)
了解电动汽车中有线和无线电池管理系统的设计注意事项。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
降压/升压电池充电器结合 USB Type-C® 电力输送,可更大程度地 提高功率密度. (Rev. A)
了解结合使用 USB Type-C® 电力输送和降压/升压充电带来的优势,这种方式有助于更大程度地提高便携式电子产品设计的功率密度。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

应用软件和框架
Battery Management Studio (bqStudio) 软件

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。

计算工具
监测参数计算器
监测参数计算器 (GPC) 是一种数学计算和仿真工具,可帮助电池设计人员获取匹配特定电池曲线的补偿放电终点电压 (CEDV) 系数。利用该工具,用户可以提高过热电量监测计 IC 的准确度。
支持软件
MathCAD 补偿放电终止电压 (CEDV) 工具

该数学计算和仿真工具可帮助电池设计人员使用 TI 的一种基于 CEDV 算法的电量监测计获取电池包特定化学物质的匹配 CEDV 系数。该工具接受 3 对可使用 TI bq Smart Battery Builder 软件以及通过 USB 连接的 CEDV 评估板创建的日志文件。为了准确进行计算,还需要电池包设置的其他参数。可下载的输出文件中包含 CEDV 系数,该系数可编程到数据闪存中,用于创建可以在电池包的大规模生产中使用的黄金映像。

 

需要 EV2300 或 EV2400 PC 接口板与电量监测计连接,且需要使用 PC USB 电缆来与 PC 进行通信。两者都可通过访问 (...)

与电池管理 IC相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。