航天与高可用性

航天&高可靠性微控制器

针对恶劣环境设计的坚固型低功耗、高性能 MCU。

增强型产品

业界最广泛的坚固型 IC 产品组合,专为 -55 至 125°C 的恶劣环境打造。

QML 与高温

QML Q 类陶瓷耐高温(最高 210°C)产品,适合军事和工业应用。

 

TMS570LS3137-EP

增强型产品 32 位 RISC Hercules 安全 MCU

MSP430FR5739-EP

增强型产品超低功耗 16kB FRAM MCU

MSP430F2619S-HT

适合高温应用的 150°C 超低功耗 MCU

查看完整的可靠性报告列表。

TI 的航天与可靠性专家提供的按需培训

浏览 TI 的整个 16 位和 32 位 MCU 产品系列