航天与高可用性

航天&高可靠性逻辑产品

广泛的逻辑产品,可帮助您实现高可靠性设计。

航天

领先的 QML V 类耐辐射 (RHA) 产品,符合航天飞行的要求。

增强型产品

业界最广泛的坚固型 IC 产品组合,专为 -55 至 125°C 的恶劣环境打造。

QML 与高温

QML Q 类陶瓷耐高温(最高 210°C)产品,适合军事和工业应用。

 

SN54AC00-SP

耐辐射四路 2 输入与非门

SN54AC02-SP

耐辐射四路 2 输入或非门

SN54AC14-SP

耐辐射六路施密特触发反向器

查看完整的逻辑辐射报告列表

根据部分或完整竞争产品部件号查找 TI 部件

查看 TI 的整个逻辑产品系列