借助我们包含 1100 多款逆变器、缓冲器和通用收发器的产品系列,可解决常见的驱动强度和线路电容高问题。其中包括 1 至 32 通道驱动器中的开漏、三态和施密特触发器件选项。我们的时钟缓冲器产品系列包括适用于高性能时钟应用的缓冲器。
按类别浏览
相关类别
新产品
同相缓冲器和驱动器
Automotive 1.5V to 6V hex inverter with Schmitt-trigger inputs and open-drain outputs
价格约为 (USD) 1ku | 0.07
我们的缓冲器、驱动器和收发器产品系列的主要优势
品类齐全的产品系列
我们品类齐全的产品系列中包含 1100 多款逆变器、缓冲器和收发器,可满足您的所有逻辑需求
针对下一代控制器进行了优化
支持当今先进的微处理器技术
符合最新的行业标准
测试和制造满足汽车、航天、军事和工业领域的品质要求。
业界超小型封装
采用业界超小型封装,可充分利用布板空间并提高密度
缓冲器的常见应用
消除缓慢或嘈杂输入信号
有时,系统中的慢速或高噪声信号是不可避免的。本视频讨论了将慢速或高噪声信号连接到 CMOS 输入时出现的一些特定问题,以及可以采取哪些措施来消除这些信号。
系统上电时生成复位信号
某些系统需要初始化脉冲。初始化脉冲通常由系统控制器生成,但很多系统需要在控制器启动之前进行初始化,或者这些系统也可能根本没有控制器。在这些情况下,使用一个简单的电路即可提供所需的脉冲,无需编程。