接口

查找适用于 20 多种协议的收发器、串行器/解串器和信号调节器

parametric-filter查看所有产品
我们拥有广泛的通用和特定于协议的接口器件产品系列。借助支持各种接口协议且将符合标准的集成功能集成到行业最小封装尺寸中的器件,我们可帮助您提高系统性能和可靠性。

按类别浏览

按协议选择

相关类别
HART 调制解调器

使用我们的物理层调制解调器实现标准 4-20mA 电流环路,这些调制解调器支持附加 PROFIBUS PA 和 FOUNDATION Fieldbus™ 协议。

隔离 IC

借助基础型和增强型隔离 IC 实现业界卓越的可靠性、效率和集成。

电平转换器

了解我们用于标准接口的通用电平转换器和性能经优化的应用特定电平转换器产品系列。

开关和多路复用器

为单通道和多通道配置通用和特定于协议的信号开关和多路复用器。

与接口相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。