航天与高可用性

航天&高可靠性接口产品

赋予您的设计以更高的带宽和更长的传输距离。

航天

领先的 QML V 类耐辐射 (RHA) 产品,符合航天飞行的要求。

增强型产品

增强型产品

业界最广泛的坚固型 IC 产品组合,专为 -55 至 125°C 的恶劣环境打造。

QML 与高温

QML 与高温

QML Q 类陶瓷耐高温(最高 210°C)产品,适合军事和工业应用。

 

DP83848-EP

增强型 -55 至 125°C 10/100 以太网 Phy

SN55HVD75-EP

增强型产品 1/1 RS-485/422 收发器

SN65HVD233-EP

增强型产品 3.3V CAN 收发器

TI 的最新增强型产品 (EP) 概述。(PDF,254KB)

查看完整的接口辐射和可靠性报告列表

了解 TI 的整个接口 IC 产品系列