航天与高可用性

增强型产品

建立高可靠性产品的标准,以支持您的应用

弹性解决方案

弹性解决方案

业界最广泛的增强型产品系列,能够适应 -55°C 至 125°C 的环境

经验证的质量

经验证的质量

开创了增强型产品标准的行业基准

可实现持久性

可实现持久性

TI 增强型产品可为您提供长生命周期解决方案

使用 TI 的增强型产品系列构建坚固耐用的产品解决方案

TMS570LS3137-EP

增强型产品 16 位和 32 位 RISC 闪存微控制器

TPS51200-EP

增强型产品灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器,最高可支持 DDR4

OPA2211-EP

增强型产品 1.1nV/rtHz 噪声、低功耗精密运算放大器

TPS7A4001-EP

增强型产品 100V 输入电压、50mA 单路输出低压降线性稳压器