温度传感器和控制 IC

轻松准确地实现温度监测和保护

parametric-filter查看所有产品
与 NTC 热敏电阻和铂 RTD 等分立式温度传感器相比,我们的温度传感器产品系列可降低硬件和软件复杂性,从而加快设计过程。我们的温度传感器使您可以克服常见的设计难题,并通过高精度、低功耗和小巧灵活的封装选项持续创新。

按类别浏览

Featured temperature sensors

TMP110
数字温度传感器

采用紧凑型 X2SON 封装、具有警报功能和 ±1.0°C 精度的 I²C 温度传感器

价格约为 (USD) 1ku | 0.1

ISOTMP35
隔离式温度传感器

具有 10mV/°C 模拟输出的 1.2°C 基础隔离温度传感器

价格约为 (USD) 1ku | 1.35

TMP119
数字温度传感器

采用 WCSP 封装且具有增强型应变容差的 ±0.08°C 精确数字温度传感器

价格约为 (USD) 1ku | 2.25

ISOTMP35-Q1
隔离式温度传感器

具有 10mV/°C 模拟输出的汽车类 1.5°C 基础隔离温度传感器

价格约为 (USD) 1ku | 1.755

TMP4718
数字温度传感器

具有引脚可编程警报阈值的高精度远程和本地温度传感器

价格约为 (USD) 1ku | 0.29

TMP1827
数字温度传感器

具有 2Kb EEPROM 和 1-Wire® SHA-256 认证器的集成式 ±0.2°C 温度传感器

价格约为 (USD) 1ku | 0.699

为什么选择我们的温度传感器产品系列?

checkmark

数字温度传感器

带 I2C、SPI、UART 或简单脉冲计数接口的单通道和多通道高精度数字温度传感器

checkmark

模拟温度传感器

高线性度、精确且具有低功耗的电压输出模拟温度传感器

checkmark

温度开关

具有自动阈值检测的智能集成 IC 温度传感器和比较器

checkmark

线性热敏电阻

超小的线性热敏电阻传感器,设计为 NTC 热敏电阻传感器替代产品

技术资源

电子书
电子书
工程师温度传感指南
凭借 40 多年帮助客户优化温度设计的经验,我们编撰了一本全面涵盖六大独特应用挑战的电子书,涉及独特的传感器布局和布线注意事项。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
借助 TI 高精度实验室 - 温度传感器,构建您的专业知识
观看我们的视频系列,了解数字和模拟温度传感器、温度开关和线性热敏电阻。涵盖温度传感器误差和可重复性、灵敏度和增益以及建议的工作点。
应用简报
应用简报
Temperature sensing fundamentals
在嵌入式系统中,总是需要更高的性能、更多的功能和更小的外形尺寸。鉴于这种需求,系统设计人员必须监测整体温度以确保安全并保护系统
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

工厂自动化、测试和测量、电力输送
借助我们的可扩展温度检测解决方案实现实时监测,从而实现更快、更加自动化、更高密度的制造、测试和电力输送系统
航空航天与国防
保护系统免受波动较大环境的影响,同时通过航天级认证或使用我们的耐辐射、高可靠性温度检测解决方案实现符合航空电子标准的设计
混合动力电动汽车和电动汽车
借助我们的温度检测解决方案,优化 HEV/EV 性能、安全提高功率密度并简化功能安全认证

借助我们的可扩展温度检测解决方案实现实时监测,从而实现更快、更加自动化、更高密度的制造、测试和电力输送系统

温度检测至关重要,可监测实时系统健康状况并防止停机,同时更大限度地提高电机和其他传感器的性能。TI 的温度传感器产品系列提供可扩展的解决方案,用于设计更快、更精确的系统。

TI 温度传感器支持:

  • 通过热漂移补偿实现更高的可靠性
  • 实现精确的温度基准,无需使用 AA 级 RTD 进行校准
  • 通过多通道器件对整个系统进行集中式温度监测
  • 实现即时故障检测和反应,使整个系统更加安全

特色资源

参考设计
  • TIDA-010019 – 针对温度传感器中冷端补偿参考设计的 RTD 替代
  • PMP23069 – 具有 16A 最大输入的 3kW、180W/in3 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计
产品
  • TMP117 – 具有 48 位 EEPROM、可替代 PT100/PT1000 RTD 的 0.1°C 数字温度传感器
  • TMP1826 – 具有 2kbit EEPROM 的 1-Wire®、±0.2°C 精度数字温度传感器
  • TMP61 – 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻
设计工具和仿真

保护系统免受波动较大环境的影响,同时通过航天级认证或使用我们的耐辐射、高可靠性温度检测解决方案实现符合航空电子标准的设计

温度传感器可防止在恶劣环境中发生元件故障,并有助于进行热补偿以减少漂移,从而帮助您开发可靠耐用的航空和国防产品。

我们的温度传感器支持:

  • QMLV 认证(热增强型 HKU 封装、耐辐射保障、单粒子闩锁效应抑制)
  • 高可靠性、长工作寿命和更大的工作温度范围
  • 与负温度系数、电阻式温度检测器和热电偶等分立式温度传感器相比,尺寸更小、功耗更低

特色资源

参考设计
  • TIDA-010197 – 精度低于 1% 的多功能卫星运行状况监控和控制平台参考设计
产品
  • TMP9A00-EP – 增强型产品低功耗模拟温度传感器
  • TMP461-SP – 耐辐射加固保障 (RHA)、高精度远程和本地温度传感器
  • TMP9R00-SP – 耐辐射加固保障 (RHA)、9 通道(8 个远程和 1 个本地)高精度温度传感器

借助我们的温度检测解决方案,优化 HEV/EV 性能、安全提高功率密度并简化功能安全认证

在混合动力电动汽车 (HEV) 和电动汽车动力总成中,精确的温度检测有助于提高功率密度并更大限度地提高效率,同时保持工作限值以确保乘客安全和系统可靠性。

我们的温度传感器支持:

  • 通过高精度测量在热限制下精密控制动力总成性能
  • 阈值温度监测,可保护电源管理电路和电池电芯
  • 激活冷却器和加热器,防止在极端温度下发生元件故障
  • 符合汽车标准的 TI 功能安全型设计

特色资源

参考设计
  • TIDA-01168 – 适用于 12V/48V 汽车系统的双向直流/直流转换器参考设计
产品
  • TMP61-Q1 – 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的汽车类、1%、10kΩ 线性热敏电阻
  • TMP235-Q1 – 具有 +10mV/°C 增益的汽车级 ±1.5°C 2.3V 至 5.5V 模拟输出温度传感器
  • TMP112-Q1 – 采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 的汽车类 ±0.5°C 1.4V 至 3.6V 数字温度传感器

设计和开发资源

IDE、配置、编译器或调试器
模拟信号链 (ASC) studio

为了帮助简化配置工作并加速软件开发,我们创建了一个直观的图形实用工具 ASC studio,用于配置 TI 传感器的所有方面以及在未来用于配置其他信号链组件。ASC studio 可帮您直观地选择配置参数,以便您有更多时间创建差异化应用。

该工具的输出包括 C 头文件和代码文件,这些文件可以单独使用,或与 TI MCU 的 TI 软件开发套件示例 (SDK) 配合使用。

评估板
实现楼宇自动化的 Sensors BoosterPack 插件模块
The BOOSTXL-BASSENSORS BoosterPack plug-in module is an easy way to add digital sensors to your LaunchPad development kit. MCU Launchpad developers can use this BoosterPack module to start developing sensor applications using the on-board temperature, humidity, ambient light, and hall-effect (...)
计算工具
具有查找表、性能比较和代码示例的 TMP6 热敏电阻设计工具
与市面上其他传统的负温度系数 (NTC) 或正温度系数 (PTC) 热敏电阻一样,TMP6 线性热敏电阻在系统应用中需使用电阻-温度转换表。除实用工具外,TMP6 热敏电阻设计工具还提供了上述表格来帮助完成系统设计。此工具提供两种选项,即根据设计要求,将热敏电阻用于电阻分压器或恒流电路中。选好合适的工具后,可根据要使用的 TMP6 热敏电阻器件型号、偏置电压/电流、偏置电阻器(如需要)和 ADC 分辨率等对其进行配置。

选择满足系统要求的数值后,开发人员可使用其他选项卡对各种器件、ANSI C (...)