传感器

数字温度传感器

易于使用的小型高精度数字温度传感器,适用于任何设计

我们的数字温度传感器具有任何温度传感应用所需的高精度、低功耗和易用性优点,同时采用最小的封装尺寸。我们的数字温度传感器提供各种接口选项,可以无缝集成到您的设计中。

高精度数字温度传感器

高精度温度传感器

  • ±0.1°C 至 ±0.5°C 精度选项
  • 在宽温度范围内提供可靠精度
  • RTD 的单芯片替代品
小型封装数字温度传感器

功耗最低且封装尺寸最小

  • 超紧凑型 BGA 和塑料封装选件
  • 工作电压低至 1.4V
  • 功耗低至 4.2µW
行业标准数字温度传感器 LM75、TMP75

LM75/TMP75 温度传感器

  • 引脚排列和软件兼容型升级选件
  • 精度高达 ±0.5°C
  • 32 个 I2C 地址
  • 在所有 TMP75 温度传感器中具有最低功耗
多通道数字温度传感器

多通道远程二极管温度传感器

  • 测量外部 PN 结的温度
  • 从单个 IC 监测最多 9 个位置
  • 高精度 - 在 -55°C 至 150°C 范围内高达 ±0.75°C

特色温度传感器

TMP117

精度为 ±0.1°C 且具有集成式非易失性存储器的高精度数字温度传感器

TMP112

支持 1.4V 工作电压、精度为 ±0.5°C 且采用紧凑型 SOT-563 封装的数字温度传感器

TMP1075

I3C 兼容型升级至行业标准 LM75/TMP75 数字温度传感器

LMT01

精度为 0.5°C 且具有脉冲序列接口的双引脚温度传感器

特色 TI Designs

TIDA-00524

TIDA-00524 是一个用于资产跟踪和冷链数据记录的完整参考设计,具有超过 5 年的电池寿命和一个用于配置和读回的简单 NFC 接口。

TIDA-00721

此系统使用与 ADC 连接的高精度温度传感器,从标签读取温度数据后提供给 NFC 接收器。

TIDA-00752

体验增强的可靠性和简化的电气隔离架构设计(能够通过相同的变压器和远程工作模式输送电力和单向数据)。