传感器

工业毫米波传感器  

通过最高分辨率的单芯片传感器实现边缘智能自主 - 现在可在 60-64GHz 频段提供

智能传感

智能传感

具有集成片上处理和封装天线 (AoP) 的智能传感器

前所未有的准确度和分辨率

前所未有的准确度和分辨率

区分相互靠近的独立物体并减少误报。

下一代工业应用

下一代工业应用

开放式频段可实现更智能的工厂、楼宇和城市

集成天线 60GHz 智能边缘传感器
IWR6843AoP
高性能 60GHz 智能边缘传感器
IWR6843
高性能 77GHz 智能边缘传感器
IWR1843
77GHz 智能边缘传感器
IWR1642
低功耗传感器
IWR1443
调谐频率 60-64GHz 60-64GHz 76-81GHz 76-81GHz 76-81GHz
接收器数量 4 4 4 4 4
发送器数量 3 3 3 2 3
处理 MCU
FFT 加速器
DSP
MCU
FFT 加速器
DSP
MCU
FFT 加速器
DSP
MCU

DSP
MCU
FFT 加速器
存储器 1.75MB 1.75MB 2MB 1.5MB 0.5MB
集成天线
yes
no
no
no
no

在 TI 的毫米波传感器论坛上提出疑问并探讨问题。

参照运输用雷达实验和实验室说明亲身体验毫米波传感器性能并再现演示。