传感器

mmWave IWR – 交通监控

了解

适用于交通监控的 TI 工业毫米波解决方案可在任何光线和天气状况下进行交通和行人探测,探测距离大于 100m,并可提供精确的距离和速度信息,实现智能报告和决策。

下载免费白皮书,了解适用于运输用雷达的毫米波传感器基础知识。

应用
多通道监测 
单通道监测
使用案例 十字路口和停车位 高速公路
优点 检测区域更宽广且能够跟踪多个移动对象(如闹市区的行人、汽车、自行车) 使用单芯片传感器在高速移动环境和更远距离外检测和跟踪汽车 
硬件 IWR1642 EVM IWR1642 EVM
最大视场(分辨率) (水平 60°,垂直 30°) (水平 120°,垂直 30°)
最大距离(分辨率) 70m (0.4m) 200m (0.8m)
最大速度(分辨率) 80kph (1.0kph) 195kph (1.6kph)
板载算法

基本群集

高级群组跟踪

Vmax 扩展

基本群集

高级群组跟踪

Vmax 扩展

评估亲身实践

通过购买评估模块、利用实验和实验室以及参考我们的楼宇自动化 TI Designs,评估 TI 的毫米波雷达传感器。

IWR1642 EVM

具有用于完全可编程算法开发的集成 MCU 和 DSP 的单芯片传感器评估平台。

实验和实验室

参照运输用雷达实验和实验室说明
亲身体验毫米波传感器
性能并再现演示。

设计

既然您已经准备好开始进行生产,不妨访问一下这些资源,以便在此过程中为您提供帮助。

IWR1642

具有用于完全可编程算法开发的集成 MCU 和 DSP 的单芯片传感器。

IWR6843

新型 60GHz 传感器可在边缘提供智能,同时减小尺寸和系统成本

在设计过程中遇到问题?利用我们的毫米波培训系列。

在 TI 的毫米波传感器论坛上提出疑问并探讨问题。