传感器

毫米波 IWR - 液位变送器

了解

了解 TI 毫米波传感器如何针对液位变送器应用实现高性能液体和固体体积测量解决方案。 

下载免费白皮书,了解适用于液位变送器应用的毫米波传感器基础知识。

毫米波液位变送器

IWR1443 毫米波传感器

典型器件性能
应用优势
输出 原始 ADC、距离、角度 通过灵活接口连接到现有系统
调谐范围 76-81GHz 窄波束可避免混乱,更小的天线和透镜
距离精度 <1mm* 高精度距离测量可实现储罐液量粒度控制
线性调频脉冲带宽 4GHz (5GHz**) 测量更靠近储罐底部和顶部
功率输出 高达 12dBm 使用同一平台在小型和大型储罐中进行检测
功耗 <25mJ/测量*** 支持 4-20mA 两线制接口
MIMO 4RX x
3TX + 级联
通过精确的表面映射技术实现可靠的液位感应

* High-accuracy range measurements require high-accuracy algorithm and accurate mounting
** 5GHz chirp bandwidth requires bandwidth stitching of 4GHz and 1GHz chirps
*** low power measurement require turning the device off between measurements, see TI Design for more information

评估

购买评估模块,利用我们的实验室并参考我们的电源优化 TI 设计评估 TI 毫米波传感器。

IWR1443 评估模块

具有集成 MCU 和硬件加速器且可用于点云生成的单芯片传感器评估平台。

液位变送器参考设计

评估 4-20mA 两线制接口液位变送器应用的低功耗运行

毫米波 TI 设计参考设计包括:

  • 功耗优化软件
  • 原理图和布局
  • 调频脉冲配置

设计

既然您已经准备好开始进行生产,不妨访问一下这些资源,以便在此过程中为您提供帮助。

IWR1443

集成 MCU 和硬件加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器

在设计过程中遇到问题?利用我们的毫米波培训系列。

在我们的毫米波传感器论坛上提出疑问并探讨问题。