传感器

适用于农业和建筑设备的 IWR 毫米波传感器

了解

TI 面向重型机械(如农业和建筑设备)的工业毫米波传感解决方案可确保在所有光线和天气条件下进行精确监测,从而实现最佳驾驶员辅助和碰撞控制。

机器上采用的障碍物检测传感器技术可避免与固定障碍物或不断靠近机器的障碍物发生碰撞。

了解适用于农业和建筑机械的毫米波传感器的基本知识:

TI 为重型机械提供的工业毫米波传感解决方案

使用短距离雷达进行物体距离检测

EVM 测出距离 (m)
物体
1
10
20
30
40
60
80
汽车
大型狗只
硬币(25 美分)或小金属物体

毫米波技术对于农业和建筑设备的好处

毫米波器件性能 - 采用 IWR1642
应用优势
调谐范围 76-81GHz 窄波束可避免混乱并提供更高的距离和速度分辨率  
距离(分辨率)
80m (35cm) 检测不同距离的各种物体
速度(分辨率)
90kmph (50cm/s) 凭借高速度分辨率算法,地面速度传感功能在轮子可滑动的应用中非常有用
视野(分辨率)   120º(15º 角分辨率) ARM 安全屏障可以在设备周围建立一个禁止进入的屏障或区域
检测到的物体数量 30(80m 以上/40cm 分辨率,+/-60º) 能够准确检测周围环境,从而检测并避开在各个区域和施工现场从多个方向靠近的物体或人员

评估

通过购买评估模块、利用实验和实验室实验以及参考我们的短距离雷达 TI Designs,评估 TI 的毫米波雷达传感器。

IWR1642 评估模块

具有用于完全可编程算法开发的集成 MCU 和 DSP 的单芯片传感器评估平台。

实验和实验室

参照重型机械实验和实验室实验亲身体验毫米波传感器性能并再现演示。

参考设计

专为对距离长达 80 米的物体进行可靠短距离感测以及 ADAS 应用而设计。

  • 参考设计包括:设计指南、功耗优化软件、原理图和布局以及线性调频脉冲配置。

设计

现在您可以利用这些特色产品、培训材料和 E2E 支持论坛开始您的生产。  

特色产品

IWR1443 毫米波雷达

适用于点云生成且具有集成 MCU 和硬件加速器的单芯片传感器。

IWR1642 毫米波雷达

具有用于完全可编程算法开发的集成 MCU 和 DSP 的单芯片传感器。

在设计过程中遇到问题?利用 TI 的毫米波培训系列。

在 TI 的毫米波传感器论坛上提出疑问并探讨问题。